ADA4805-1

推荐新设计使用

0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低输入失调电压:
    125 μV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移
    - 0.2 μV/°C(典型值)
    - 1.5 μV/°C(最大值)
  • 超低电源电流:
    每个放大器495 μA
  • 宽电源电压范围:
    3 V至10 V
  • 高速性能
    - −3 dB带宽: 105 MHz
    - 压摆率: 160 V/μs
    - 0.1%建立时间: 35 ns
  • 轨到轨输出
  • 输入共模范围:
    −VS − 0.1 V 至 +VS − 1 V
  • 低噪声:
    5.9 nV/√Hz (100 kHz);0.6 pA/√Hz (100 kHz)
  • 低失真:
    −102 dBc/−116 dBc HD2/HD3 (100 kHz)
  • 低输入偏置电流:
    470 nA(典型值)
  • 动态功率调整
    - 高速开启时间: 完全建立时间:3 μs(最大值)
  • 小型封装
    - 6引脚SC70、6引脚SOT-23
ADA4805-1
0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4805

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

SPICE 模型 1

运算放大器误差预算计算器

这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

参考电路

Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
  • 数字同步检波

Low Power Data Acquisition System
CN0372 参考设计

具有能量采集和报警功能的超低功耗、通用型、多通道数据采集系统

特性和优点

  • 超低功耗数据采集系统
  • 4通道、12位分辨率
  • 能量采集电源电路

CN0363
带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
CN0372
具有能量采集和报警功能的超低功耗、通用型、多通道数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4805-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论