专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD9235
量产12位、20/40/65 MSPS、3 V 模数转换器(ADC)
- 产品模型
- 12
产品详情
- +3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
- 信噪比(SNR):
70 dBc(至Nyquist频率、65 MSPS) - 无杂散动态范围(SFDR):
85 dBc(至Nyquist频率、65 MSPS) - 低功耗:300 mW (65 MSPS)
- 片内基准电压源和SHA
- 差分输入、500 MHz带宽
- 微分非线性(DNL):±0.4 LSB
- 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
- 数据格式:偏移二进制或二进制补码
- 时钟占空比稳定器
- 引脚排列可升级至AD9215、AD9236、AD9245
AD9235属于单芯片、12位、20/40/65 MSPS模数转换器(ADC)系列,采用3 V单电源供电,该系列均内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。AD9235采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在20/40/65 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9235的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9235采用先进的CMOS工艺制造,提供28引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)和32引脚芯片级封装(LFCSP),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 16
技术文章 4
评估设计文件 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9235BCPZ-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9235BCPZ-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9235BCPZ-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9235BCPZRL7-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9235BCPZRL7-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9235BCPZRL7-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9235BRUZ-20 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9235BRUZ-40 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9235BRUZ-65 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9235BRUZRL7-20 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9235BRUZRL7-40 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9235BRUZRL7-65 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
AD9235BCPZ-20 | 量产 | |
AD9235BCPZ-40 | 量产 | |
AD9235BCPZ-65 | 量产 | |
AD9235BCPZRL7-20 | 量产 | |
AD9235BCPZRL7-40 | 量产 | |
10月 25, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD9235BCPZ-20 | 量产 | |
AD9235BCPZ-65 | 量产 | |
AD9235BCPZRL7-20 | 量产 | |
6月 20, 2011 - 11_0103 Metal Mask Revision AD9235A Die |
||
AD9235BCPZ-20 | 量产 | |
AD9235BCPZ-40 | 量产 | |
AD9235BCPZ-65 | 量产 | |
AD9235BCPZRL7-20 | 量产 | |
AD9235BCPZRL7-40 | 量产 | |
AD9235BCPZRL7-65 | 过期 | |
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD9235BCPZ-40 | 量产 | |
AD9235BCPZRL7-40 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD9235BCPZRL7-20 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9235BRUZ-20 | 量产 | |
AD9235BRUZ-40 | 量产 | |
AD9235BRUZ-65 | 量产 | |
AD9235BRUZRL7-20 | 量产 | |
AD9235BRUZRL7-40 | 量产 | |
AD9235BRUZRL7-65 | 量产 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9235BCPZRL7-65 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
ADR130 | 量产 | 精密串联模式亚带隙基准电压源 |
单端转差分放大器 2 | ||
AD8138 | 量产 | 低失真差分ADC驱动器 |
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
全差分放大器 1 | ||
AD8352 | 推荐新设计使用 | 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
AD9235 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具