banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

AD8479

推荐新设计使用

极高共模电压精密差动放大器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 共模电压范围: ±600 V
  • 宽电源范围: ±2.5 V 至 ±18 V
  • 电源电流: 550 μA (典型值)
  • 出色的交流规格
    • 共模抑制比 (CMRR) : 90 dB (最小值)
    • 310 kHz 带宽
  • 高精度直流性能
    • 增益非线性度: 5 ppm (最大值)
    • 失调电压漂移: 10 µV/°C (最大值)
    • 增益漂移: 5 ppm/°C (最大值)
AD8479
极高共模电压精密差动放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8479

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD8479

用于精密差动放大器的AD8479评估板

产品详情

AD8479R-EBZ旨在帮助评估AD8479—一款极高共模电压精密差动放大器。 本评估板设计强调简单、易用。 该板提供输入和输出端子连接选项(SMA和矢量引脚)并预定义配置接地的基准引脚。

更多信息,请参见AD8479R-EBZ 文档和AD8479 数据手册。


EVAL-AD8479
用于精密差动放大器的AD8479评估板

最新评论

近期浏览