banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

AD8418

推荐新设计使用

双向、零漂移、电流检测放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 失调漂移:0.1 μV/°C(典型值)
  • 电压失调:±400 μV(最大值,全温度范围)
  • 电源工作范围:2.7 V至5.5 V
  • 集成电磁干扰(EMI)滤波器
  • 高共模输入电压范围
    工作范围:−2 V至+70 V
    耐压范围:-4 V至+85 V
  • 初始增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C至+125°C
  • 双向操作
  • 提供8引脚SOIC和8引脚MSOP
  • 共模抑制比(CMRR): 86 dB,直流至10 kHz
  • 通过汽车应用认证
AD8418
双向、零漂移、电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8418A

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD8418

AD8418 评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型制作
  • 可轻松配置为单向或双向操作
  • 内置电流检测电阻
  • 可轻松连接至测试设备

产品详情

AD8418-EVALZ设计用于评估电流检测放大器。可实现快速试验板试验/原型制作,以及轻松地配置为单向或双向操作。 AD8418-EVALZ支持采用MSOP封装的AD8418。

AD8418 数据手册应配合本评估板用户指南文档一起使用。

EVAL-AD8418
AD8418 评估板

最新评论

近期浏览