AD8067
量产高增益带宽产品、精密FastFET™运算放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- FET输入放大器
输入偏置电流:0.6 pA - 增益>8时性能稳定
- 高速
-3 dB带宽:54 MHz (G = +10)
压摆率:640 V/µs - 低噪声
6.6 nV/√Hz
0.6 fA/√Hz - 低失调电压:1.0 mV(最大值)
- 宽电源电压范围:5 V至24 V
- 无反相
- 低输入电容
- 单电源、轨到轨输出
- 出色的失真特性:
无杂散动态范围(SFDR):95 dBc (1 MHz) - 高共模抑制比:-106 dB
- 低功耗
电源电流:6.5 mA(典型值)
AD8067 FastFET™放大器是一款电压反馈型放大器,提供FET输入,具有宽带宽(G = +10时为54 MHz)和高压摆率(640 V/µs)特性。它采用ADI公司专有的介质隔离超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可实现高速、低功耗和高性能FET输入等特性。
AD8067设计用于要求高速、低输入偏置电流的应用,如快速光电二极管前置放大器等。它经激光调整,具有出色的直流电压失调(最大1.0 mV)和漂移(最大15 µV/°C)特性,符合光电二极管的应用要求。
FET输入偏置电流(最大5 pA)和低电压噪声(6.6 nV/√Hz)也使它更适合精密应用。AD8067具有宽电源电压范围(5 V至24 V)和轨到轨输出,特别适合要求宽动态范围和低失真的各种应用。
AD8067放大器提供SOT-23-5封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
教程 13
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8067ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8067ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8067
SPICE 模型 1
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。