AD7685
量产16位、250kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/QFN封装
- 产品模型
- 9
产品详情
- 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率:250 kSPS
- 积分非线性(INL):典型值±0.6 LSB,最大值±2 LSB(FSR的±0.003%)
- 信纳比(SINAD):93.5 dB(20 kHz时)
- 总谐波失真(THD):-110 dB(20 kHz时)
- 伪差分模拟输入范围:0 V至VREF(VREF最高为VDD)
- 无流水线延迟
- 单电源工作:2.3 V至5.5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5 V
- 串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 以菊花链形式连接多个ADC、忙闲指示功能
- 功耗
1.4 μW (2.5 V/100 SPS)
1.35 mW (2.5 V/100 kSPS)、4 mW (5 V/100 kSPS) - 待机电流:1 nA
AD7685是一款16位、电荷再分配、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用2.3 V至5.5 V单电源(VDD)供电。该器件内置一个低功耗、高速、16位无失码采样ADC、一个内部转换时钟和一个多功能串行接口端口。还集成了一个低噪声、宽带宽、短孔径延迟的采样保持电路。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至REF。基准电压(REF)由外部提供,最高可设置为电源电压,
其功耗和吞吐量呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上,或提供一个可选的繁忙指示。采用独立电源VIO时,该器件与1.8V、2.5V、3V或5V逻辑兼容。
AD7685采用10引脚MSOP封装或10引脚QFN (LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 医疗仪器
- 移动通信
- 个人数字助理(PDA)
- 数据采集
- 仪器仪表
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 3
技术文章 4
产品亮点 3
测试产品组合 1
器件驱动器 2
产品亮点 3
产品选型指南 1
教程 2
技术书 1
参考电路 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7685ACPZRL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7685ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7685ARMZRL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD7685BCPZRL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7685BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7685BRMZRL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD7685CCPZRL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7685CRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7685CRMZRL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7685ACPZRL7 | 量产 | |
AD7685ARMZ | 量产 | |
AD7685ARMZRL7 | 量产 | |
AD7685BCPZRL7 | 量产 | |
AD7685BRMZ | 量产 | |
AD7685BRMZRL7 | 量产 | |
AD7685CCPZRL7 | 量产 | |
AD7685CRMZ | 量产 | |
AD7685CRMZRL7 | 量产 | |
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD7685ACPZRL7 | 量产 | |
AD7685BCPZRL7 | 量产 | |
AD7685CCPZRL7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD7685ACPZRL7 | 量产 | |
AD7685BCPZRL7 | 量产 | |
AD7685CCPZRL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7685ARMZ | 量产 | |
AD7685ARMZRL7 | 量产 | |
AD7685BRMZ | 量产 | |
AD7685BRMZRL7 | 量产 | |
AD7685CRMZ | 量产 | |
AD7685CRMZRL7 | 量产 | |
8月 25, 2009 - 09_0165 Test transfer of AD7683,AD7684, AD7685, AD7686, AD7942 and AD9833 from StatsChipPac Singapore (SCS) to Carsem Malaysia (CRS) |
||
AD7685ARMZ | 量产 | |
AD7685ARMZRL7 | 量产 | |
AD7685BRMZ | 量产 | |
AD7685BRMZRL7 | 量产 | |
AD7685CRMZ | 量产 | |
AD7685CRMZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7685参考代码
器件驱动器 2
FPGA/HDL 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
串联基准电压源 3 | ||
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
多个输出降压调节器 1 | ||
ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-1 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-2 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
ADA4805-1 | 推荐用于新设计 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4805-2 | 推荐用于新设计 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具