AD7658
量产250 KSPS、6通道、同步采样双极性12位ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 6个独立ADC
- 真双极性模拟输入
- 引脚/软件可选范围: ±10 V、±5 V
- 高吞吐速率: 250 kSPS
- iCMOS 工艺技术
- 低功耗:
140 mW(250 kSPS,5 V电源)
- 宽输入带宽:86.5 dB SNR(50 kHz输入频率)
- 片内基准电压源及缓冲器
- 并行、串行和菊花链接口模式
- 高速串行接口:
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 待机模式: 100 µW(最大值)
- 64引脚LQFP
AD7656/AD7657/AD7658均内置六个16/14/12位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一个封装中,采用iCMOS™工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。 通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。 与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。
三款器件的吞吐速率高达250 kSPS, 并且内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高12 MHz的输入频率。
转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。 三个CONVST引脚允许三对ADC独立地进行同步采样。 AD7656/AD7657/AD7658均具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或DSP的接口连接创造了条件。 在串行接口模式下,这些器件都允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。 三款器件均可在±4 × VREF和±2 × VREF范围内支持真双极性输入信号。 此外还内置一个2.5 V片内基准电压源。
有关降低去耦要求的信息,请访问AD7658-1产品页面。
产品特色
- 片上集成6个16/14/12-bit 250 kSPS ADC。
- 6个真双极性、高阻抗模拟输入。
- 并行和高速串行接口。
应用
- 电源线路监控系统
- 仪表和控制系统
- 多轴定位系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7658BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7658BSTZ-REEL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7658YSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 1, 2009 - 09_0258 AD7657 and AD7658 Data Sheet Update |
||
AD7658BSTZ | 量产 | |
AD7658BSTZ-REEL | 量产 | |
AD7658YSTZ | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD7658BSTZ | 量产 | |
AD7658BSTZ-REEL | 量产 | |
AD7658YSTZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7658BSTZ | 量产 | |
AD7658BSTZ-REEL | 量产 | |
AD7658YSTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 5 | ||
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8038 | 量产 | 单核、低功耗、350 MHz电压反馈型放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1 | ||
ADA4857-1 | 量产 | 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器 |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 3 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7608 | 量产 | 8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC |