AD7658-1

量产

250 kSPS、6通道、同步采样、双极性12位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与AD7656/AD7657/AD7658引脚兼容、软件兼容,去耦要求降低
  • 6 个独立ADC
  • 真双极性模拟输入
  • 引脚/软件可选范围:±10 V、±5 V
  • 高吞吐速率:250 kSPS
  • iCMOS 工艺技术
  • 低功耗
    140 mW (250 kSPS,5 V电源)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD7658-1
250 kSPS、6通道、同步采样、双极性12位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 5
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7658-1

AD7658 评估套件

产品详情

EVAL-AD7658-1CBZ是针对AD7658-1的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7658-1
AD7658 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7658-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览