AD7440
量产差分输入、1 MSPS、12 位ADC (AD7450A) 和10位ADC (AD7440)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
这些器件采用SAR架构,确保无流水线延迟。
这些器件均内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器(T/H),可处理最高达3.5 MHz的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。 输入信号在CS的下降沿进行采样,转换同时在此处启动。 这些器件采用SAR架构,确保无流水线延迟。 AD7440和AD7450A采用先进的设计技术,可在高吞吐速率的情况下实现较低的功耗。
产品特色
1.采用3 V或5 V电源工作
2.高吞吐量、低功耗。
3.采用3 V电源时,AD7440/AD7450A在1 MSPS吞吐量时的最大功耗为4 mW。
4.全差分模拟输入。
5.灵活的功耗/串行时钟速度管理。
6.转换速率由串行时钟确定,因此当串行时钟速度提高导致转换时间缩短时,功耗可降低。 这些器件还提供关断模式,可在较低吞吐速率下实现最高功效。
7.可变基准电压源输入。
8.无流水线延迟。
9.通过CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
10.采用100 mV基准电压源时,ENOB典型值大于8位。
应用
- 传感器接口
- 电池供电系统
- 数据采集系统
- 便携式仪器仪表
- 电机控制
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7440BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7440BRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD7440BRMZ | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7440BRMZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7440BRMZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7440BRMZ | 量产 | |
AD7440BRTZ-REEL7 | 量产 | |
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7440BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7440BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR420 | 量产 | 超精密、低噪声、2.048 V XFET®基准电压源 |
ADR440 | 量产 | 超低噪声、2.048V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 2 | ||
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
AD8656 | 量产 | 低噪声、精密CMOS双路放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7440的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论