ADR420

量产

超精密、低噪声、2.048 V XFET®基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声(0.1 Hz至10 Hz)br>ADR420: 1.75 μV 峰峰值
    ADR421: 1.75 μV 峰峰值
    ADR423: 2.0 μV峰峰值
    ADR425: 3.4 μV峰峰值
  • 低温度系数:3 ppm/°C
  • 长期稳定性:50 ppm/1000小时
  • 负载调整率:70 ppm/mA
  • 电压调整率:35 ppm/V
  • 低迟滞:40 ppm(典型值)
  • 宽工作电压范围
    ADR420: 4 V 至18 V
    ADR421: 4.5 V 至 18 V
    ADR423: 5 V 至 18 V
    ADR425: 7 V 至 18 V
  • 静态电流:0.5 mA(最大值)
  • 高输出电流:10 mA
  • 宽温度范围:−40°C至+125°C
ADR420
超精密、低噪声、2.048 V XFET®基准电压源
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR420的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览