AD7324
量产软件可选的真双极性输入、4通道、12位(带符号位)A/D转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 12位带符号位SAR ADC
- 真双极性输入范围
- 软件可选输入范围:± 10V、± 5V、± 2.5V、0至10V
- 四个带通道序列器的模拟输入
- 支持单端、真差分和伪差分模拟输入三种模式
- 高速串行接口 – 1 MSPS 呑吐量
- 低功耗:26mW
- 全功率信号带宽: >13 MHz
- 2.5 V内部基准电压
- 高速串行接口
- 有关8通道和2通道等效器件,请分别参阅AD7328和AD7322
AD7324是一款4通道、12位带符号位的1 MSPS逐次逼近型ADC。 该ADC配有一个高速串行接口,最高呑吐量可达1 MSPS。AD7324可处理真双极性模拟输入信号。AD7324可处理真双极性模拟输入信号。通过对片上范围寄存器编程,可借助软件来选择双极性范围。双极输入范围包括: ± 10V、 ± 5V和 ± 2.5V三种。AD7324还可处理0至10V的单极性输入范围,同样可通过软件选择。 每个模拟输入通道均支持独立编程,通过设定范围寄存器中的相应位即可设为四个输入范围之一。模拟输入通道可配置为单端、全差分或伪差分三种模式之一。模拟输入则通过专门的控制寄存器位进行配置。AD7324含有一个通道序列器,可在各模拟输入通道间实现自动转换。这款ADC内置一个2.5V的基准电压,也可采用外部基准。如果在REFIN/OUT引脚上施加3V外部基准电压,该ADC则可处理± 12V真双极性模拟输入范围。对于该± 12V输入范围,需采用最低± 12V的VDD和VSS电源。
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
AD7324BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7324BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 16, 2014 - 14_0174 AD7321, AD7322, AD7323, AD7324, AD7327, AD7328, AD7329 Die Revision |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 13, 2014 - 13_0168 Update of AD7321/2/3/4/7/8/9 Datasheets for Clarification of Available Register Map |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 | |
10月 13, 2009 - 09_0215 AD7329,AD7328,AD7327,AD7324,AD7323,AD7322,AD7321 Data sheet specification change |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 | |
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7324BRUZ | 量产 | |
AD7324BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
AD8137 | 量产 | 低成本、低功耗差分ADC驱动器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
AD8620 | 量产 | 低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器 |
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
高压运算放大器≥12V 2 | ||
ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
AD8599 | 量产 | 双极低失真、极低噪声运算放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7324的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论