AD6645
量产
14位、80 MSPS / 105 MSPS模数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 信噪比(SNR):75 dB(fIN为 15 MHz,最高105 MSPS)
- 信噪比(SNR):72 dB( fIN为200 MHz,最高105 MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):89 dBc( fIN为 70 MHz,最高105 MSPS)
- 多音无杂散动态范围(SFDR):100 dBFS
- 中频采样频率高达200 MHz
- 采样抖动:0.1 ps
- 功耗:1.5 W
- 差分模拟输入
- 与AD6644 引脚兼容
- 二进制补码数字输出格式
- 3.3 V CMOS 兼容
- 提供数据就绪指示(DataReady),可实现锁存输出
AD6645是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。它是宽带ADC系列继AD9042 (12位, 41 MSPS)、 AD6640 (12位, 65 MSPS, 中频采样)和AD6644(14位、40 MSPS/65 MSPS)之后的第四代产品。
AD6645是ADI公司SoftCell®收发器芯片组的一部分,专为多通道、多模式接收机而设计。它在第二奈奎斯特频带内保持100 dB的多音无杂散动态范围(SFDR),这一性能突破可减轻多模式数字接收机(软件无线电)的负担,使之不再受制于ADC。噪声性能非常出色,第一奈奎斯特频带内的信噪比典型值为74.5 dB。
AD6645采用ADI公司的超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,并使用创新的多通电路架构。它采用散热增强型52引脚PowerQuad 4 (LQFP_PQ4)封装,80 MSPS时额定温度范围为−40°C至+85°C,105 MSPS时为−10°C至+85°C。
产品聚焦
- 中频采样。AD6645在最高200 MHz的输入频率范围内保持出色的交流性能,适用于多载波3G宽带蜂窝中频采样接收机。
- 引脚兼容性。该ADC与14位、40 MSPS/65 MSPS ADC AD6644具有相同的尺寸和引脚布局。
- SFDR性能和过采样。多音SFDR性能达100 dBFS,可以降低高端RF元件的要求,支持使用AD6620, AD6624/AD6624A或AD6636等接收信号处理器。
应用
- 多通道、多模式接收机
- 基站基础设施
- AMPS, IS-136, CDMA, GSM, WCDMA
- 单通道数字接收机
- 天线阵列处理
- 通信仪器
- 雷达、红外成像
- 仪器仪表
数据手册, Rev. D, 10/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 16
技术文章 7
交叉参考指南 3
参考电路 1
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6645ASVZ-105 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
AD6645ASVZ-80 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD6645ASVZ-105 | 量产 | |
AD6645ASVZ-80 | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD6645ASVZ-105 | 量产 | |
AD6645ASVZ-80 | 量产 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD6645ASVZ-105 | 量产 | |
AD6645ASVZ-80 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
AD8138 | 量产 | 低失真差分ADC驱动器 |
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD6645 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具