AD6636

不推荐用于新设计

150 MSPS宽带(数字)接收信号处理器(RSP)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 六个独立的宽带处理通道
  • 处理6个宽带载波(UMTS、CDMA2000、TD-SCDMA等)
  • 四个单端或两个LVDS并行输入端口(16位线性加上3位指数),
    工作频率为150 MHz
  • 利用外部接口逻辑可支持300MHz输入
  • 三个16位并行输出端口,工作频率最高为200 MHz
  • 实信号或复信号输入端口
  • 用于复信号输入的正交校正和直流校正
  • 可支持最高34 MSPS的输出速率
  • 输入端口具有均方根/峰值功率监控
  • 用于外部数字可变增益放大器(DVGA)的可编程衰减器控制
  • 每个通道三个可编程系数FIR滤波器
  • 每个通道一个插值半带滤波器

AD6636
150 MSPS宽带(数字)接收信号处理器(RSP)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD6636 IBIS Model 1

BSDL 模型文件 1

最新评论

近期浏览