LTM8078

推荐新设计使用

双路 1.4A、单路 2.8A 降压型 Silent Switcher μModule 稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两个完整的降压型开关电源
  • 低噪声 Silent Switcher® 架构
  • 符合 CISPR25 5 类要求
  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 10V
  • 每通道1.4A连续输出电流(24VIN、3.3VOUT、TA = 85°C)
  • 支持多相并联以提高输出电流
  • 可选开关频率:300kHz至3MHz
  • 紧凑型封装 (6.25mm × 6.25mm × 2.22mm) 表贴 BGA
LTM8078
双路 1.4A、单路 2.8A 降压型 Silent Switcher μModule 稳压器
LTM8078 Application Circuit LTM8078 Pin Configuration LTM8078 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8078
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2777A

LTM8078演示板 | 40 V、1.4 A双路降压型μModule稳压器

特性和优点

演示电路 2777A 是一款采用 LTM8078 μModule 稳压器的双路降压型 DC/DC 开关转换器。该演示板可通过 7 V 至 40 V 输入提供 5 V/3 A 和 3.3 V/1.4 A 双路输出。Silent Switcher® 架构最大限度地降低了 EMI,同时可在高达 3 MHz 的频率下实现高效率。可通过跳线选择工作模式(Burst Mode® 或不连续工作模式/SYNC)。突发模式运行可提高轻负载时的效率。 

LTM8078 是一款具有电流模式控制方案的固定频率 PWM 稳压器。开关频率由连接在 RT 引脚和大地之间的相应电阻器 (R11) 进行设置。可以使用 RUN 引脚(RUN 端子)将 LTM8078 设置为微功耗关断模式。输出跟踪和软启动引脚 (TRSS1/TRSS2) 允许用户在启动过程中控制输出电压斜坡速率。当每个通道的输出电压超出 ±7.5% 的调节窗口时,该通道的电源正常输出(PG1 或 PG2 端子)将变为低电平。

LTM8078 数据手册提供了完整的操作和应用说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。


产品详情

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

特性和优点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

产品详情

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

eval board
EVAL-HMCAD1511

HMCAD1511评估板

产品详情

HMCAD1520-EBZ (HMCAD1511-EBZ)支持12位(8位)、640MSPS (1GSPS)多通道模数转换器HMCAD1520 (HMCAD1511)。该电路板将LTM8078开关稳压器和ADM7154 LDO用作其电源,并将LTC6419用作可选高速ADC驱动器。该电路板可使用FMC (Vita57.1)连接器与FPGA开发板直接接口。

本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与EVAL-SDP-CH1Z数据捕获卡接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。现可使用ACE软件包实现器件控制和后续数据分析。

DC2777A
LTM8078演示板 | 40 V、1.4 A双路降压型μModule稳压器
DC2777A Image
AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
AD-JUPITER-EBZ Board Photo Angle View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Top View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Back View AD-JUPITER-EBZ Block Diagram
EVAL-HMCAD1511
HMCAD1511评估板
HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Angle View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Top View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board - Bottom View HMCAD1511/HMCAD1520 Evaluation Board with the SDP-H1

参考电路

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle View
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom View
EVAL-CN0585-FMCZ Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm8078的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览