LT8228

推荐新设计使用

具有反向电源、反向电流和故障保护功能的双向同步100V降压/升压控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双向电压或电流调节
  • 双向反向电流保护
  • –40V输入和输出负压保护
  • 双向浪涌电流限制和升压输出短路保护
  • 开关MOSFET短路检测和保护
  • 10V栅极驱动
  • 高达100V的宽输入和输出电压范围
  • 反馈电压容差:±1.0%(整个温度范围内)
  • 双向可编程电流调节和监控
  • 扩展的自测、诊断和故障报告功能
  • 可编程固定或同步开关频率:80kHz至600kHz
  • 可编程软启动和动态限流
  • 无主容错均流
LT8228
具有反向电源、反向电流和故障保护功能的双向同步100V降压/升压控制器
LT8228 Application Circuit LT8228 Pin Configuration LT8228 Performance Graph LT8228 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8228
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2351A

LT8228双向演示板 | 36V ≥ V1 ≥ 56V;8V ≥ V2 ≥ 14V;V1最大 IOUT = 7A,V2最大 IOUT = 35A

产品详情

演示电路2351A是一款高电压、高效率同步降压或升压DC/DC转换器。它设计为一侧具有36V至56V,另一侧具有8V至14V。它在降压模式下可提供最大35A的输出电流,在升压模式下可传输7A电流。该演示板具有LT8228EFE控制器。此器件可以无缝从降压模式转换为升压模式。凭借内置断路器功能和其他保护功能,LT8228适用于工业、汽车、医疗、军事和航空电子设备应用中需要N+1冗余或其他保护的高可靠性系统。

DC2351A旨在与其他DC2351A板并联以提高总体输出电流。通过充分的散热或空气流动,可以提高输出电流。

DC2351A
LT8228双向演示板 | 36V ≥ V1 ≥ 56V;8V ≥ V2 ≥ 14V;V1最大 IOUT = 7A,V2最大 IOUT = 35A
DC2351A

参考电路

Figure 1. CN0556 Simplified Block Diagram
CN0556 参考设计

Programmable High Current and Voltage Source/Sink Power Supply

特性和优点

  • High Efficiency Buck or Boost DC-DC Converter
  • 14 V to 56 V Buck Input Voltage and 8 V to 14 V Boost Input Voltage
  • Fully Programmable Bidirectional Control and Monitoring
  • Seamless Buck-to-Boost Transition and Vice Versa
  • Buck Mode: 35 A Maximum Output Current
  • Boost Mode: 10 A Maximum Output Current
  • Undervoltage, Overvoltage, Overcurrent, and Reverse Current Protection
CN0556
Programmable High Current and Voltage Source/Sink Power Supply
Figure 1. CN0556 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0556-EBZ Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0556-EBZ Evaluation Board  - Top View
EVAL-CN0556-EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8228的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览