LT6372-0.2
推荐新设计使用具有电平转换和输出箝位的精密漏斗式仪表放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 单增益设置电阻:G = 0.2 至 >200
- 出色的直流精度
- 输入失调电压:60μV(最大值)
- 输入失调电压漂移:0.6μV/°C (最大值)
- 低总增益误差:0.012% (最大值) (G = 0.2)
- 低增益漂移:35 ppm/°C 最大值 (G > 0.2)
- 高直流 CMRR:80 dB(最小值)(G = 0.2)
- 集成输出钳位
- 集成输出电平转换
- 输入偏置电流:800 pA (最大值)
- 4 MHz –3 dB 带宽 (G = 0.2)
- 低噪声:
- 0.1 Hz 至 10 Hz 噪声:0.2μVP-P
- 1 kHz 电压噪声:7 nV/√Hz
- 集成式输入 RFI 滤波器
- 宽电源范围 4.75 V 至 35 V
- 温度范围:–40°C 至 85°C and –40°C 至 125°C
- MS16E 和 20 引线 3mm × 4mm QFN 封装
LT6372-0.2是一款增益可编程,高精度漏斗式仪表放大器,具有出色的直流精度。如此高的精度可以检测到较小的信号,并简化了校准要求,尤其是在整个温度范围内。LT6372-0.2将特性集成到LT6370中,从而进一步提高了精度并简化了与ADC的接口。
LT6372-0.2使用专有的高性能双极性工艺,该工艺实现了出色的精度以及长期稳定性。LT6372-0.2进行了激光微调,以实现非常低的输入失调电压(60μV)和高 CMRR (80 dB, G = 1))。专有的片内测试功能可通过自动测试确保增益漂移(35 ppm /°C)。
LT6372-0.2的差动放大器采用分离基准配置,简化了放大器输出到ADC输入范围中心的电平转换。还提供输出箝位引脚,以限制可施加到ADC输入的电压。LT6372-0.2的输入上集成了EMI滤波,以在出现严重RF干扰时保持精度。
LT6372-0.2集成在MS16E内或采用20引脚3mm × 4mm QFN封装。LT6372-0.2完全适应–40°C至85°C以及–40°C至125°C温度范围。
应用
- 桥式放大器
- 数据采集
- 热电偶放大器
- 应变计放大器
- 医疗仪器
- 传感器接口
- 差分到单端转换
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6372HMSE-0.2#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT6372HMSE-0.2#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT6372HUDC-0.2#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6372HUDC-0.2#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6372IMSE-0.2#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT6372IMSE-0.2#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT6372IUDC-0.2#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6372IUDC-0.2#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
LTC6655 | 量产 | 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列 |
单通道模数转换器 2 | ||
LTC2367-16 | 量产 | 具 94.7dB SNR 的 16 位、500ksps、伪差分单极性 SAR ADC |
LTC2389-16 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 96dB SNR 的 16 位、2.5Msps SAR ADC |
精密电阻网络 2 | ||
LT5400 | 推荐新设计使用 | 四个匹配的电阻器 |
LT5401 | 推荐新设计使用 | 适用于精密放大器的匹配电阻器网络 |
全差分放大器 2 | ||
LTC6363 | 最后购买期限 | 精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器 |
ADA4945-1 | 推荐新设计使用 | 高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6372-0.2
- LT6372-1
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt6372-0.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论