LT5401

推荐用于新设计

适用于精密放大器的匹配电阻器网络

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 已针对与全差分和差动放大器配合使用而进行优化
  • 完美匹配
    • 电阻比匹配 ±0.003%(最大值)
    • 96.5dB CMRR(最小值)
    • 增益误差 ±25ppm(最大值)
    • 匹配温度漂移 ±0.5ppm/°C(最大值)
  • 工作电压 ±35V(±36V 绝对最大值)
  • 绝对电阻值温度漂移 8ppm/°C
  • 长期稳定性:<8ppm(6500 小时)
  • 具有 ESD 保护的输入
  • 工作温度 –55°C 至 150°C
  • 10 引脚 MSOP 封装
LT5401
适用于精密放大器的匹配电阻器网络
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT5401
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT5401

LT5401 评估板

特性和优点

  • 支持利用全差分放大器对 LT5401 进行快速评估
  • 具有高 CMRR 与频率(1 MHz 时为 82 dB)的独立全差分评估板
  • 在整个工作温度范围内具有高增益精度 (0.01%)

产品详情

ADI 公司的 EVAL-LT5401_32FDAZ 可让用户评估 LT5401 的性能。LT5401 是一款超精密匹配电阻器网络,用于配置全差分放大器的增益。板载 LT5401 与 300 MHz 全差分放大器电路 (ADA4932-1) 配对使用。

EVAL-LT5401_32FDAZ 接受单端或差分输入信号。

经过优化的电源层和接地层确保了低噪声和高速运行。组件布置和电源旁路可实现高电路灵活性和较佳性能。

LT5401 和 ADA4932-1 数据手册中分别提供了 LT5401 和 ADA4932-1 的完整规格说明。使用 EVAL-LT5401_32FDAZ 时,应参阅这些数据手册,同时参阅本用户指南。

应用

  • 全差分放大器

EVAL-LT5401
LT5401 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览