eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP1753

量产

800MA低VIN、可调VOUT LDO稳压器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大输出电流:0.8A
  • 输入电压范围:1.6V至3.6V
  • 低关断电流:<2µA
  • 极低压差:70 mV,负载电流0.8 A
  • 初始精度:±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
  • 具有软启动特性,提供7种固定输出电压选项:0.75 V至3.0 V (ADP1752)
  • 高PSRR
    (欲了解详细信息,请参考数据手册)
  • 23 µV(均方根值,0.75 V输出)
  • 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 出色的负载和电源瞬态响应

ADP1753
800MA低VIN、可调VOUT LDO稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1752 量产 800MA低VIN LDO稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
AD-FMCADC2-EBZ

AD9625评估和同步

特性和优点

  • 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
  • 可选片上或外部时钟
  • 特定设计并增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD-FMCADC2-EBZ是一款集成单通道ADC(速率为2500 MSPS)AD9625的高速数据采集板,采用FMC尺寸形式,支持JESD204B 高速串行接口。 AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),转换速率可高达2.5 GSPS。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。

此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询众多FMC制造商之一和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。

该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC2-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅用于同步多个GSPS转换器的测试方法

参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


eval board
EVAL-FMCDAQ3-EBZ

高速数据采集FMC板

特性和优点

  • 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力
  • 尺寸兼容FMC
  • 采用单个FMC连接器供电

产品详情

AD-FMCDAQ3-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.25 GSPS、JESD204B ADC)、AD9152(双通道、16位、2.5 GSPS、JESD204B DAC)、AD9528时钟和电源管理组件组成。它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 信号情报(SIGINT)
  • 点对点通信系统
  • DOCSIS 3.0 CMTS和HFC网络
  • 多路输入/多路输出(MIMO)无线电
  • 自动测试设备

EVAL-ADP1753

ADP1753评估板

产品详情

这些评估板用于演示线性调节器ADP1752/ADP1753的功能。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

eval board
AD-FMCADC3-EBZ

ADA4961和AD9625模拟信号链评估和转换器同步

特性和优点

  • 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
  • 具有21dB电压增益调节的驱动放大器接口
  • 可选片内或外部时钟
  • 特定设计并增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD-FMCADC3-EBZ是一款高速数据采集板,集成了单通道ADC (2500 MSPS) AD9625和驱动转换器的低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸支持JESD204B高速串行接口。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。

此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询FMC制造商和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。 该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC3-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。

参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现单通道2.5 GSPS转换
  • 具有20dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 针对时钟或外部时钟的片上PLL和VCO设置
  • ADC真直流耦合输入和模拟输入前端,带宽=DC至1.8GHz

  • 产品详情

    AD-FMCADC7-EBZ是一款单通道高速数据采集板,集成了12位、单通道AD9625 (ADC采样速率:2500 MSPS)和驱动转换器的低失真、4.8 GHz、差分放大器ADL5567。FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。使用集成VCO的片上ADF4355-2宽带PLL支持所有时钟。该产品设计用于DC至1.8GHz的宽带模拟信号采样。AD9625将宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性融于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用。


    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。


    该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。


    该板专门针对放大器模拟输入上通过转换器信号链的真直流耦合而设计。从而产生尽可能宽的适合AD-FMCADC7-EBZ的频谱。


    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。样本写入外部DDR-DRAM中。它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    AD-FMCADC2-EBZ
    AD9625评估和同步
    EVAL-FMCDAQ3-EBZ
    高速数据采集FMC板
    EVAL-ADP1753
    ADP1753评估板
    AD-FMCADC3-EBZ
    ADA4961和AD9625模拟信号链评估和转换器同步
    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器

    参考电路

    Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
    ZCU104 参考设计

    Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

    特性和优点

    • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

    • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

    • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

    • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

    • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

    • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
    ZCU104
    Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1753的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览