AD421

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD421
量产环路供电4-20 mA DAC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 电流输出:4 mA至20 mA
- 兼容HART
- 16位分辨率和单调性
- 积分非线性误差:±0.01%
- 调节器输出:5 V或3 V
- 2.5 V和1.25 V精密基准电压源
- 静态电流:750 µA(最大值)
- 可编程报警电流能力
- 灵活的高速串行接口
- 16引脚SOIC和PDIP封装
AD421是一款完整的环路供电、数字4-20 mA转换器,专为满足工业控制领域智能发射器制造商的需求而设计。它提供一种高精度、全集成、低成本解决方案,采用紧凑型16引脚封装。AD421特别适合扩展4-20 mA智能发射器的分辨率,而且成本极低。
AD421内置一个可选调节器,用于为自身及发射器中的其它器件供电。此调节器可提供+5 V、+3.3 V或+3 V调节输出电压。该器件还内置+1.25 V和+2.5 V精密基准电压源。因此,AD421不需要分立式调节器和基准电压源。外部元件只需若干无源元件和一个调整管,用于扩充大环路电压范围。
AD421可以结合标准HART FSK协议通信电路使用,而且额定性能不会受到影响。高速串行接口能够以10 Mbps速率工作,并允许通过一个标准三线式串行接口与常用的微处理器和微控制器简单相连。
这款DAC采用Σ-Δ架构,可保证16位单调性,且积分非线性为±0.01%。该器件提供4 mA零电平输出电流(失调误差为±0.1%),以及20 mA满量程输出电流(增益误差为±0.2%)。
AD421提供以下两种封装:16引脚、0.3英寸宽、塑料DIP封装和16引脚、0.3英寸宽、SOIC封装。额定温度范围为-40°C至+85°C的工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD421BNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD421BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD421BRZRL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD421BRZRL7 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD421BNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD421BNZ | ||
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD421BRZ | 量产 | |
AD421BRZRL | ||
AD421BRZRL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD421参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5421 | 量产 | 16位、串行输入、环路供电、4MA至20MA DAC |