MAX9295D

推荐新设计使用

GMSL2 双 CSI-2 串行器,兼容 GMSL1

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双 4 通道 MIPI CSI-2 v1.3 端口
    • MIPI D-PHY v1.2,80Mbps
    • 每通道 2.5Gbps
    • 4 通道 CSI-2 虚拟通道支撑
    • 支持 RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888 和 YUV8-/10-Bit 数据类型
    • CSI-2 GMSL2 模式下的输入接受具有不同视频时间和分辨率的摄像机
    • CSI-2 ECC 和校验和错误检测和标记
    • CSI-2 通道重新分配和极性翻转
  • 可选择 3/6Gbps 的 GMSL2 或向后兼容的 GMSL1 模式
    • 在 GMSL1 模式下使用 GMSL2 解串器时运行速度高达 4.5Gbps
    • 适用于小型电缆供电(PoC)滤波器的 187.5Mbps 反向链路
    • 用于串行链路 BER 测试的前向和反向通道 PRBS
    • 用于连续链路裕度诊断的反向通道眼图张开监视器
    • 反向信道自适应均衡允许同轴电缆长度超过 15 米并带有多个内联连接器
    • 交叉点开关将输入重新映射到任何所需的解串器输出顺序
  • ASIL 相关功能安全特性 (GMSL2)
    • 符合 ASIL B 标准
    • 侧信道数据(I2C、UART、SPI、GPIO)的 16 位 CRC 保护,检测到错误后重新传输
    • 视频行数据的可选 32 位 CRC 保护
    • 视频水印插入与检测
  • 用于设备配置和外设通信的并发侧通道
    • GMSL2:I2C/UART、双直通 I2C/UART、SPI、GPIO 和寄存器可编程 GPIO
    • GMSL1:I2 C/UART、隧道 GPI-GPO 和 CNTL 链路以及寄存器可编程 GPIO
    • 四个硬件可选的设备地址
  • 三个内部和三个外部电源电压监视器
  • 50Ω 同轴电缆或 100Ω STP
  • 可编程扩频降低 EMI
  • 具有裸露焊盘和可用可湿性侧面的 7mm x 7mm TQFN 封装
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
  • AEC-Q100 2 级
MAX9295D
GMSL2 双 CSI-2 串行器,兼容 GMSL1
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多拓扑DC/DC 1
MAX25252 推荐新设计使用 五路输出ASIL B PMIC,提供准确的温度监控,可用于下一代摄像头传感器
降压稳压器和LDO 2
MAX25249 推荐新设计使用 四路输出微型PMIC,适用于汽车摄像机应用
MAX25250 推荐新设计使用 面向摄像头应用的四路输出微型PMIC
内部电源开关降压稳压器 1
MAX20049 推荐新设计使用 灵活、紧凑的四路电源,配有2.2MHz、1A降压转换器和用于汽车摄像头模块的双LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX9295DEVKIT

MAX9295D Coax/HSD Evaluation Kit

特性和优点

  • GMSL Serializer Accepts MIPI CSI v1.3 DPHY v1.2 Input
    • Converts to GMSL1/GMSL2 Serial Data Through Coaxial FAKRA or Differential Twisted Quad HSD Connectors
    • Accepts CSI Input Data (Dual Port, Up to Four Lanes Per Port)
  • Windows 10-Compatible Software Support
  • Powerful, Simple-to-Use GUI for Comprehensive Device Feature Evaluation
  • USB-Control Interface (Cable Included)
  • Board Powered by USB, 12V Wall Adapter, External Power Supply, or Power-over-Coax (PoC) Cable
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

The MAX9295D Coax/HSD evaluation kit (EV kit) provides a reliable platform for evaluating Maxim’s MAX9295D GMSL2/GMSL1 CSI serializer using a standard FAKRA coax cable or HSD-STQ cable. The serializer device supports high-bandwidth, gigabit multimedia serial links (GMSL2/GMSL1) and offers spread spectrum and full-duplex control channel features. The EV kit includes a simple-to-use Windows 10-compatible graphical user interface (GUI) for exercising device features.

For complete GMSL evaluation using a standard FAKRA coax cable or HSD-STQ cable, order the MAX9295D Coax/HSD EV kit along with a deserializer board.

For a detailed look at all GMSL2 features, including information on how to use the parts, refer to the GMSL2 User’s Guide.

MAX9295DEVKIT
MAX9295D Coax/HSD Evaluation Kit

最新评论

近期浏览