MAX25250
推荐用于新设计面向摄像头应用的四路输出微型PMIC
业界超小的汽车摄像头电源解决方案,具有精确监控功能
- 产品模型
- 6
产品详情
- 多功能,小尺寸
- 1A同步高压降压转换器
- 输入电压范围:5V至22V
- 3V至4V和5V输出电压,步长为50mV
- 两个同步低压降压转换器
- OUT2和OUT3提供高达1.2A的电流
- 0.8V至3.9875V(12.5mV步进)
- 用于摄像头传感器的LDO;1kHz时为50dB
- 2.2MHz工作频率
- 低电平有效RESET输出——开漏
- 高精度
- 输出电压精度:±1.5%
- OV/UV监控
- 1A同步高压降压转换器
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM操作
- 过温和短路保护
- 3.5mm x 3.5mm 20引脚TQFN封装
- -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
- 通过AEC-Q100认证
MAX25250是一款高效的四路输出PMIC,集成了三个DC-DC转换器和一个高PSRR LDO,所有输出均具有OV/UV监控功能。OUT1是一个1A高压同步降压型转换器,通过同轴电缆或汽车电池供电运行。OUT2和OUT3低压同步降压型转换器通过OUT1供电运行,可提供0.8V至3.9875V范围内的输出电压。OUT2可以为高百万像素相机和高速串行器提供1.2A电流。OUT3可以提供1.2A电流来为成像器、串行器和MCU的辅助电源轨供电。OUT4是一款用于成像器电源的低电压、低噪声、高PSRR LDO。所有降压转换器在负载、线路和温度范围内均可实现±1.5%的输出电压精度。过压和欠压故障受到监控,并通过低电平有效RESET来传递错误。
该器件采用2.2MHz固定频率PWM模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。高频率工作支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局,使其比分立解决方案更简单。
通过使用EN23和EN4引脚以及工厂可设置的输出电压进行时序控制,提高了不同图像传感器和配置的灵活性。其他功能包括软启动、过流和过温保护。MAX25250的额定工作温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 后视摄像头
- 环视摄像头
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25250ATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPC/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPC/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPD/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPD/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 |
这是最新版本的数据手册