MAX25249

推荐用于新设计

四路输出微型PMIC,适用于汽车摄像机应用

支持汽车摄像机应用的业界最小电源方案,带有高精度监测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多功能,实现小尺寸
    • 1A同步高压Buck转换器
      • 4.5V至36V输入电压范围
      • 3V至4V输出电压范围,50mV步长
    • 两个同步低压Buck转换器
      • OUT2和OUT3提供高达1.2A电流
      • 0.8V至3.9875V,12.5mV步长
    • LDO为摄像机传感器供电;50dB @ 1kHz
    • 2.2MHz工作频率
    • 低电平有效RESET输出——推挽式或漏极开路
  • 高精度
    • ±1.5%输出电压精度
    • ±1.3% OV/UV监测精度
  • 诊断和特性
    • 符合ASIL-B标准
    • 冗余基准
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 电流模式、强制PWM工作模式
    • 过热和短路保护
    • 3.5mm x 3.5mm、20引脚、TQFN封装
    • -40°C至+125°C Grade 1汽车级温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
MAX25249
四路输出微型PMIC,适用于汽车摄像机应用
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX25249EVKIT

MAX25249/MAX25249B 评估套件

特性和优点

  • 满足汽车级质量和可靠性要求
    • 宽输入电压范围:4.5V至36V
    • -40°C至125°C汽车级温度范围
    • 过热和短路保护
  • 高精度输出电压和ASIL特性
    • 符合ASIL B标准
    • OUT1、OUT2、OUT3和OUT4为±1.5%精度
    • ±1.3%过压和欠压监测精度
  • 多功能,实现小尺寸
    • 1A同步高压Buck转换器
    • 两个同步低压Buck转换器(1.2A和0.5A)
    • 支持摄像机传感器的高精度LDO
    • 2.2 MHz强制PWM工作,带扩频
    • 3.5mm x 3.5mm、20引脚、TQFN封装
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25249评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX25249/MAX25249B高效、四输出微型PMIC,器件用于为摄像机供电。评估套件测试达到满载的各路输出。在+4.5V至+36V标称工作输入范围内,所有输出的电压精度为±1.5%。提供低电平有效RESET信号,用于检测过压和欠压,精度为±1.3%。也提供MAX25249BEVKIT#,并且已安装MAX25249BATPB/VY+ IC。

应用

  • 前/后/全景可视摄像机

MAX25249BEVKIT

MAX25249/MAX25249B 评估套件

特性和优点

  • 满足汽车级质量和可靠性要求
    • 宽输入电压范围:4.5V至36V
    • -40°C至125°C汽车级温度范围
    • 过热和短路保护
  • 高精度输出电压和ASIL特性
    • 符合ASIL B标准
    • OUT1、OUT2、OUT3和OUT4为±1.5%精度
    • ±1.3%过压和欠压监测精度
  • 多功能,实现小尺寸
    • 1A同步高压Buck转换器
    • 两个同步低压Buck转换器(1.2A和0.5A)
    • 支持摄像机传感器的高精度LDO
    • 2.2 MHz强制PWM工作,带扩频
    • 3.5mm x 3.5mm、20引脚、TQFN封装
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX25249评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX25249/MAX25249B高效、四输出微型PMIC,器件用于为摄像机供电。评估套件测试达到满载的各路输出。在+4.5V至+36V标称工作输入范围内,所有输出的电压精度为±1.5%。提供低电平有效RESET信号,用于检测过压和欠压,精度为±1.3%。也提供MAX25249BEVKIT#,并且已安装MAX25249BATPB/VY+ IC。

应用

  • 前/后/全景可视摄像机

MAX25249EVKIT
MAX25249/MAX25249B 评估套件
MAX25249BEVKIT
MAX25249/MAX25249B 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25249的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览