MAX77860

量产

USB Type-C、3A、开关模式Buck充电器,具有集成CC检测、反向升压和ADC

业界首款带有集成CC检测和BC1.2检测的USB Type-C充电器,易于设计,采用小型封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单路输入开关模式充电器
    • 高达14V保护
    • 4.0V至13.5V输入工作电压范围
    • 带有D+/D-充电器检测的开关充电器
    • 高达4.0A输入限流值,具有自适应输入限流(AICL)
    • 高达3.15A电池充电限流值
    • 可选外部检测电阻
    • CC、CV和管芯温度控制
    • 支持USB-OTG反向升压,高达1.5A限流值
    • 主/从机充电能力,高达6A充电电流
    • 集成电池真关断FET
    • 额定值高达9ARMS,放电电流限值(可编程)
  • USB Type-C检测
    • 集成VCONN开关
    • CC引脚
    • D+/D-检测,支持USB HVDCP
    • 支持BC 1.2
  • 一个Safeout LDO
  • I2C兼容接口
MAX77860
USB Type-C、3A、开关模式Buck充电器,具有集成CC检测、反向升压和ADC
MAX778609714.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB充电器检测器 1
MAX14748 量产 USB Type-C充电器
电池ID和验证 1
MAX17201 量产 独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
开关电池充电器 2
MAX77818 量产 双路输入、电源通路、3A开关模式充电器,带电量计
MAX77840 量产 3A降压充电器,具备ModelGauge m5电池电量计和USB BC1.2检测
库仑计(电池电量计) 2
MAX17055 量产 采用ModelGauge m5 EZ算法的7µA 1节电池电量表
MAX17048 推荐新设计使用 微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77860EVKIT

MAX77860 评估套件

特性和优点

  • 评估MAX77860单路输入开关模式充电器
  • 演示4.0V至13.5V输入工作电压范围
  • 演示USB Type-C充电,最高3.15A电流
  • 演示适配器检测
  • 演示USB-OTG功能
  • 已装配并经过测试
  • I2C串行接口

产品详情

MAX77860评估系统(EV系统)为完全装配并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),用于演示单路输入开关模式电池充电器,器件具有USB Type-C CC检测和充电能力,以及反向升压能力和安全LDO。

MAX77860评估系统包括集成电路(IC)评估板,带有I2C接口和MINIQUSB通信器件。提供配合评估系统使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站的MAX77860产品页下载。评估套件GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 移动销售终端
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • USB Type-C充电,支持单节锂离子电池应用

MAX77860EVKIT
MAX77860 评估套件
MAX77860EVKIT: Photo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77860的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览