MAX22514
推荐新设计使用浪涌保护IO-Link器件收发器,带DC-DC
集成高效DC/DC的低功耗IO-Link收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 可配置性和集成度高
- IO-Link器件和主机应用
- COM1、COM2和COM3数据速率
- 集成高效200mA DC-DC降压稳压器
- 200μA/2mA/5mA电流沉/电流源
- C/Q接收器可配置为5V TTL
- 驱动器过载处理能力高度可配置
- 四个可选驱动器摆率
- SPI配置和监测
- 集成温度传感器
- C/Q驱动器可配置为:PNP、NPN和PP模式
- 集成保护功能保证系统稳定性
- 集成±1kV/500Ω浪涌保护
- 扩频DC-DC
- 反向极性保护
- 毛刺滤波器有助于提高突发恢复能力
- 热插拔保护
- 针对小型传感器设计进行了优化
- 内置用于IO-Link通信的精准振荡器
- 驱动器导通电阻为2.4Ω(典型值),功耗低
- 1.2MHz DC-DC开关速率
- 集成3.3V和5V线性稳压器
- 采用微型WLP (2.5mm x 2.6mm)和TQFN (4mm x 5mm)封装
MAX22514 IO-Link收发器集成高压功能,包括一个24V线路驱动器、一个集成式DC-DC降压稳压器,以及5V和3.3V线性稳压器。MAX22514适用于IO-Link器件、主机和工业开关传感器应用,可以通过标准SPI接口进行配置和监控。
应用
- IO-Link、工业传感器和驱动器器件
- MAX22514采用SPI接口来进行配置和诊断。高度集成(包括2个线性稳压器、一个DC-DC降压稳压器、集成式浪涌保护、低功耗散热和小型封装)使MAX22514实现优化,能够用于多种不同的工业和IO-Link小型传感器应用中。
- IO-Link主机收发器:MAX22514能够用于IOLink器件和IO-Link主机应用中。SPI接口用于实现扩展配置和诊断,收发器可以按照COM1、COM2和COM3 IO-Link数据速率运行。MAX22514经过配置,可以在C/Q电路中实现所需的5mA下拉/上拉电流,并生成唤醒脉冲。
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22514ATG+ | 24-LFCSP-4X5X0.75 | ||
MAX22514ATG+T | 24-LFCSP-4X5X0.75 | ||
MAX22514AWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX22514AWA+T | 25-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22514的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论