MAX22007
推荐新设计使用集成基准电压源的四通道12位可配置模拟输出器件
一款可通过软件配置的四通道模拟输出器件,可在每个通道上提供电压或电流输出。
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可配置输出
- 每个输出可单独配置
- 提供内部比较器,可计算电压模式或电流模式负载阻抗
- 电压模式支持0V至10.5V线性范围,对于1kΩ至1MΩ负载提供12.5V超量程
- 电流模式支持0mA至21mA线性范围,对于0Ω至750Ω负载提供25mA超量程程
- 系统精度
- V/I输出分辨率为12位
- 经过工厂校准,25°C时增益和失调误差在±0.2%以内
- 在-40°C至+85°C范围内,V/I总非调整误差小于±1%
- 集成诊断功能,稳定可靠
- 为输出驱动器提供±±42VP-P保护
- 输入引脚配置4.99kΩ串联电阻,提供±1kV浪涌保护
- 所有引脚上提供±2.5kV HBM ESD保护
- 通过外部二极管,为输出提供短路和过压保护
- 热监控和关断保护
- 简单的低成本接口
- 高达30MHz的SPI串行接口,带可选的8位CRC
- 菊花链模式,可降低系统成本
- VDD = 2.7V至5.5V,便于连接微控制器
- 高压输出电源:
- HVDD:+8V至+24V
- HVSS:-2V至0V
- 紧凑型封装,性能稳健
- 工作温度范围:–40°C至85°C
- 56引脚TQFN,8mm x 8mm
MAX22007是一款可通过软件配置的四通道模拟输出器件,可在每个通道上提供电压或电流输出。对于高压电源(HVDD = 8V至20V,HVSS = -2V至0V),所有输出都具有±42VP-P 保护。
MAX22007的每个输出通道都带一个12位DAC,利用共享内部基准电压源实现快速建立时间。该器件可提供低失调高压放大器,用于调节从低压DAC输出至高压或电流输出的信号。如果某个输出接线错误,所有其他输出仍不会受影响,并且能够正常运行。每个通道都可以使用一个内部比较器来确定负载阻抗,支持微控制器以智能方式选择电压或电流输出模式。所有输出均通过集成电流保护确保安全,以实现稳定的功能和散热性能。MAX22007还包含热关断电路,可在结温超过165°C(典型值)时保护器件。
MAX22007使用时钟速率高达30MHz的SPI接口与微控制器通信,还提供可选8位CRC,以提高数据完整性。8个GPIO可用于连接和控制应用电路中的其他资源。MAX22007采用2.7V至5.5V VDD 低压电源和8V至24V HVDD正高压电源供电。负电源电压HVSS可以设置在-2V至0V之间。
MAX22007采用8mm x 8mm 56引脚TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,所有引脚均提供2.5kV HBM ESD保护。
应用
- 楼宇自动化模拟输出
- 可配置模拟输出卡
- 工厂自动化模拟输出
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22007ETN+ | 56-LFCSP-8X8X0.75 | ||
MAX22007ETN+T | 56-LFCSP-8X8X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22007的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论