MAX12900
推荐新设计使用超低功耗4-20mA传感器发送器
功耗小于200µA,5mm x 5mm小封装尺寸
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽输入电压范围:4.0至36V
- 超低功耗:170μA (典型值)
- 高线性度:0.01% (最大误差)
- 高分辨率:高达16位
- 低漂移电压基准:10ppm/°C,最大值
- 宽温度范围:-40°C至+125°C
- 小型封装:5mm x 5mm x 0.8mm、32引脚TQFN封装
MAX12900为超低功耗、高度集成4-20mA传感器发送器。MAX12900以小封装尺寸集成10个电路模块:1个宽输入电源LDO、2个支持脉宽调制(PWM)输入的调理器电路、2个低功耗/低失调通用运算放大器(运放)、1个宽带/零失调漂移运算放大器、2个诊断比较器、1个带电源就绪输出的上电排序器,可使器件平稳上电、1个低失调电压基准。
MAX12900将来自微控制器的PWM数据转换为4-20mA环路上的电流,支持2、3或4线配置的环路。
通过从微控制器接收的2路PWM信号、2个调理器电路以及由集成低功耗运算放大器构建的有源滤波器组合在一起,实现等效的超低功耗、高分辨率、数/模数转换器。2个调理器电路的输出在整个电压和温度范围内提供稳定的PWM幅值。宽带运算放大器与分立式晶体管相结合,将电压输入转换为电流输出,支持HART和Foundation现场总线H1信号调制。零失调运算放大器和低漂移电压基准在较宽温度范围内的误差可忽略不计。低功耗运算放大器和比较器提供可增强诊断特性电路模块,诊断特性包括电源轨监测、输出电流回读、开路和故障检测等。所有这些特性以及超低功耗和高精度,使MAX12900成为工业应用中环路供电传感器发送器的理想选择。
MAX12900采用5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C工业级宽温范围。
应用
- 工业自动化和过程控制
- 环路供电4-20mA电流发送器
- 远程仪表
- 智能传感器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX12900AATJ+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX12900AATJ+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max12900的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论