MAX12900

推荐新设计使用

超低功耗4-20mA传感器发送器

功耗小于200µA,5mm x 5mm小封装尺寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:4.0至36V
  • 超低功耗:170μA (典型值)
  • 高线性度:0.01% (最大误差)
  • 高分辨率:高达16位
  • 低漂移电压基准:10ppm/°C,最大值
  • 宽温度范围:-40°C至+125°C
  • 小型封装:5mm x 5mm x 0.8mm、32引脚TQFN封装
MAX12900
超低功耗4-20mA传感器发送器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX12900EVKIT

MAX12900 评估板

特性和优点

  • 带PWM输入的环路供电4mA–20mA变送器
  • 在较宽输入电压范围下可靠工作
  • 板载微控制器,产生两路PWM输入、提供故障诊断
  • 支持HART和Fieldbus H1通信
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 反向电压保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件

产品详情

MAX12900评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX12900通过环路供电的4–20mA传感器变送器。评估板包括评估电路和图形用户界面(GUI),通过USB端口实现PC与目标器件之间的通信。

为评估板提供Windows 7®、Windows 8和Windows 10兼容软件,方便用户评估IC特性。评估板GUI允许设置MAX12900 PWM占空比的粗调和精调输入,以控制4-20mA环路电流,分辨率为±µA。

评估板必须由外部+24V电源供电,耗流低于2.7mA。

MAX12900评估板已安装MAX12900ATJ+,器件采用32引脚、5 x 5mm TQFN-EP封装。

应用

  • 工业自动化和过程控制
  • 环路供电4-20mA电流发送器
  • 远程仪表
  • 智能传感器

MAX12900EVKIT
MAX12900 评估板

参考电路

maxrefdes1161-image1
MAXREFDES1161 参考设计

MAXREFDES1161: Small Form Factor, High Accuracy, 2-Wire, 4–20mA Current Loop Transmitter

特性和优点

  • Loop Compliance Voltage up to 36V
  • 4–20mA Output with 0.1% FSR Accuracy
  • Robust Industrial Design with Reverse Voltage Protection, and Overcurrent Protection
  • IEC 61000-4 Transient Immunity Protection
  • Industrial Standard Form Factor
  • Complete solution with Proven Layout

MAXREFDES1161
MAXREFDES1161: Small Form Factor, High Accuracy, 2-Wire, 4–20mA Current Loop Transmitter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX12900的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览