ADuM3160

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADUM3160
量产全速/低速USB数字隔离器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 兼容USB 2.0
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 采用4.0 V至5.5 V电源供电
上游电源电流:7 mA(最大值,1.5 Mbps)
上游电源电流:8 mA(最大值,12 Mbps)
上游空闲电流:2.5 mA - 双向通信
- 上游短路保护
- 工作温度最高可达105°C
- 低速和全速数据速率:1.5 Mbps和12 Mbps
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 提供评估板和用户指南
- 16 引脚宽体SOIC封装
- 安全和法规认证
UL认证:2500 V rms(1分钟),符合UL 1577标准
CSA 元件验收通知#5A
IEC 60950-1:400 V rms(强化) - VDE 合格证书
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V峰值
ADuM3160是一款采用ADI公司iCoupler® 技术的USB端口隔离器,它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。
许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供D+和D−线路。这在许多情况下都符合需求,因为它仅需极少的外部器件,并简化了设计;不过,当需要隔离时,这会带来难题。由于USB线路必须在主动驱动D+/D−与允许外部电阻设置总线状态之间切换,因此ADuM3160结构既可以检测数据流向,同时也能够控制输出缓冲的状态。数据流向根据一个个分组确定。
ADuM3160将基于边沿检测的iCoupler技术与内部逻辑结合使用,可实现透明、易于配置、面对上游的端口隔离器。隔离上游端口具有电路简单、电源管理和操作稳健等多种优势。
这款隔离器的传播延迟与标准集线器和电缆的传播延迟相当。它可以采用任一侧的3.0 V至5.5 V电源电压供电,并能在内部将该电压调节至信号电平,从而与VBUSx直接相连。ADuM3160对上拉电阻进行隔离控制,以便外设能控制连接时序。该器件在空闲状态下的电流非常低,因此不需要挂起状态。
应用
- USB 外设隔离
- 隔离式USB集线器
- 中继器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 5
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3160BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3160BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3160WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM3160WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 2, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM3160BRWZ | 量产 | |
ADUM3160BRWZ-RL | 量产 | |
11月 6, 2013 - 13_0282 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for Select iCoupler Products from MSL 1 to MSL 3 |
||
ADUM3160BRWZ | 量产 | |
ADUM3160BRWZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM3160BRWZ | 量产 | |
ADUM3160BRWZ-RL | 量产 | |
4月 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM3160WBRWZ | 量产 | |
ADUM3160WBRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3160的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论