ADR3412
量产微功耗、高精度1.2V基准电压源
- 产品模型
- 2
产品详情
- 初始精度:±0.1%
- 最大温度系数:8 ppm/°C
- 工作温度:-40°C至+125 °C
- 输出电流:+10 mA源电流/-3 mA吸电流
- 低静态电流:100 µA(最大值)
- 低压差:250 mV (2 mA)
- 输出噪声(0.1 – 10 Hz):< 10 μVp-p (1.2 V,典型值)
- 6引脚SOT-23
ADR3412/ADR3420/ADR3425/ADR3430/ADR3433/ADR3440/ADR3450均为低成本、低功耗、高精度基准电压源,具有± 0.1%的初始精度、低工作电流和低输出噪声特性,采用SOT23小型封装。为实现高精度,在最终组装阶段,利用ADI公司专有的Digi-Trim®技术对输出电压和温度系数进行了数字调整。
低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了这些器件的稳定性和可靠性。
此外,低工作电流(最大100 μA)使该器件适合用在低功耗设备中,其低输出噪声特性则有助于保持关键信号处理系统的信号完整性。
这些CMOS基准电压源可提供较宽的输出电压范围,所有器件的额定温度范围均为−40°C至+125 °C扩展工业温度范围。
应用
- 精密数据采集系统
- 工业仪器仪表
- 医疗设备
- 电池供电设备
参考资料
数据手册 2
视频 2
参考电路 2
电子书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR3412ARJZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADR3412ARJZ-R7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
ADR3412ARJZ-R2 | 量产 | |
ADR3412ARJZ-R7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR3412ARJZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具