AD8021

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8021
量产低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低噪声
输入电压噪声:2.1 nV/√Hz
输入电流噪声:2.1 pA/√Hz - 定制补偿
从G = -1至G = -10具有恒定带宽 - 高速
200 MHz (G = -1)
190 MHz (G = -10) - 低功耗
对于5 V电源,功耗为34 mW或6.7 mA(典型值) - 对于5 V电源,功耗为34 mW或6.7 mA(典型值)
- 低失真
二次谐波:-93 dBc,fc = 1 MHz
三次谐波:-108 dBc,fc = 1 MHz - DC精度
输入失调电压:1 mV(最大值)
输入失调电压漂移:0.5 μV/°C - 宽电源电压范围:5 V~24 V
- 低价格
- 采用8引脚SOIC封装与8引脚MSOP封装
AD8021是一款出众的高性能、高速电压反馈放大器,可以用于16 bit分辨率系统。AD8021具有低压噪声和低电流噪声 (其典型值分别为2.1 nV/√Hz和2.1 pA/√Hz),是当今的高速低噪声运算放大器产品中静态电源电流(7 mA @ ±5 V)最低的产品。AD8021工作电压范围较宽,为±2.25 V~±12 V,也可以采用5 V单电源供电,因此非常适合高速低功耗仪器仪表。输出禁用引脚可以将静态电源电流进一步降低至1.3 mA。
与同类放大器相比,AD8021不仅技术性能出众,而且价格优势明显,静态电流也低得多。AD8021是一款高速、通用放大器,非常适合各种增益配置,可以用于信号处理链路以及控制环路。AD8021采用标准8引脚SOIC与MSOP封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 14
教程 13
产品选型指南 2
3rd Party Solutions 1
模拟对话 4
非常见问题 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8021ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8021ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8021ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8021ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8021ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8021ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8021ARMZ | 量产 | |
AD8021ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8021ARMZ-REEL7 | ||
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8021ARMZ | 量产 | |
AD8021ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8021ARMZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具