AD5560
AD5560
製造中1.2A プログラマブル・デバイス・パワー・サプライ(DPS)、16ビット・レベル設定用DAC内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.94
Viewing:
製品の詳細
- プログラマブル・デバイス電源(DPS)
- FV、MI、MV、FNMV 機能
- 5 つの内部電流範囲(内蔵 RSENSE)
- ±5 µA、±2 5µA、±250 µA、±2.5 mA、±25 mA
- 2 つの外部高電流範囲(extRSENSE)
- EXTFORCE1: ±1.2 A(max)
- EXTFORCE2: ±500 mA(max)
- プログラマブルなレベルを内蔵
- 全て 16 ビット DAC: フォース DAC、コンパレータ DAC、クランプ DAC、オフセット DAC、OSD DAC、DGS DAC
- プログラマブルなケルビン・クランプとアラーム
- オフセットとゲインの補正レジスタ内蔵
- スルーレート用フォース DAC のランプ・モード
- プログラマブルなスルーレート機能: 1 V/μs ~ 0.3 V/μs
- DUTGND のケルビン・センシングとアラーム
- 非対称動作の 25 V FV レンジ(-22 V/+25 V 以内)
- 内蔵コンパレータ
- 高電流のための集合使用が可能
- ガード・アンプ
- システム PMU 接続機能
- 電流クランプ機能
- ダイ温度センサーとシャットダウン機能
- ダイオード・サーマル・アレイの内蔵
- 診断用抵抗によって内部ノードへのアクセスが可能
- オープン・ドレイン・アラーム・フラグ(温度、電流クランプ、ケビン・アラーム)
- SPI/MICROWIRE/DSP 互換インターフェース
- 露出パッド(上面)付き 64 ピン(10 mm x 10 mm)TQFP
- 72 ボール(8 mm × 8 mm)フリップ・チップ BGA
AD5560は、高性能、高集積のデバイス・パワー・サプライで、プログラマブルな強制電圧と計測レンジが含まれています。この製品は、駆動アンプに必要な、プログラマブル入力を設定するためのDACレベルとともにクランピングおよびコンパレータ回路を内蔵しています。オフセットおよびゲイン修正は、内蔵のDAC機能に含まれています。多くのプログラマブルな計測電流範囲が可能となっており、5つの内部固定範囲と2つの外部カスタマ選択可能な範囲(EXTFORCE1とEXTFORCE2)があり、それぞれの供給可能電流は最大1.2Aと500mAとなっています。このような高電流レベルで可能な電圧範囲は、ヘッドルームと最大消費電力によって制限されます。±1.2Aを超える電流範囲または高電流と高電圧の組み合わせは、パラレルまたは集合の複数DPSデバイスによって達成されることもできます。オープン・ドレインのアラーム出力は、過電流、過熱のイベント、または、SENSEまたはDUTGNDラインのどちらかのケルビン・アラームによって提供されます。
DPS機能は、最大50MHzのクロック速度で動作するSPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換のシンプルな3線式シリアル・インターフェースを介して制御します。
アプリケーション- 自動テスト装置(ATE)
- デバイス・パワー・サプライ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5560JBCZ | 72-Ball CSPBGA (8mm x 8mm x 1.4mm) | ||
AD5560JBCZ-REEL | 72-Ball CSPBGA (8mm x 8mm x 1.4mm) | ||
AD5560JSVUZ | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
AD5560JSVUZ-REEL | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2015 - 14_0249 Assembly Transfer of Select CSP_BGA Products to STATS ChipPAC Korea Plant 3 |
||
AD5560JBCZ | 製造中 | |
AD5560JBCZ-REEL | 製造中 | |
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD5560JSVUZ | 製造中 | |
AD5560JSVUZ-REEL | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD5560JSVUZ | 製造中 | |
AD5560JSVUZ-REEL | 製造中 | |
4 29, 2009 - 09_0067 AD5560JSVUZ Datasheet Specification Change |
||
AD5560JSVUZ | 製造中 | |
12 19, 2008 - 08_0170 AD5560JSVUZ Data Sheet Specification Change |
||
AD5560JSVUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。