バッテリの組み立ておよびテストのソリューション
バッテリの組み立てとテストのプロセスは、バッテリの化学反応を活性化させる複数回の充電と放電が必要となり、丸2日かかることもあります。これに必要な手順は、使用するバッテリを準備し、その信頼性と品質を確保するために重要です。この工程は完了までに時間がかかるため、バッテリ製造において効率的かつ経済的に処理能力を向上させることを妨げる重要なボトルネックとなっています。
価値と利点
アナログ・デバイセズは、高精度の測定と制御を可能にすることで、製造の処理能力を加速し、コストを削減し、最高の品質を確保することで、バッテリ製造の課題に対応します。
当社のアプリケーションに特化した標準製品には、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、外部過熱保護(OTP)などの保護機能に加え、マルチチャンネルの高精度電圧電流測定、高分解能双方向PWMコントローラが組み込まれています。高度なバッテリ組み立ておよびテスト・システムにより、電気自動車メーカーがどのように生産規模を拡大できるかについて、更に詳細をご覧ください。
高精度の測定と制御が可能
製造を加速させ、コストを削減
EVメーカーによる生産規模拡大を実現

ソリューション・リソース