ADBT1000
新規設計に推奨バッテリの組み立ておよびテスト用の4チャンネルAFE、デジタル・コントローラ、PWM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$37.61
製品の詳細
- 電圧と電流の高精度な計測
- 最大18ビット(有効)分解能の4 PWMコントロール・チャンネル
- 同期/非同期の整流器動作の選択が可能
- プログラマブルなデッド・タイム補償
- 2ステップでの62.5kHz~500kHzでプログラマブルなスイッチング周波数
- 多相動作
- チップ間デジタル電流分担
- チップ間周波数同期
- チャンネルごとの内蔵スペクトル分析
- 負荷インピーダンスの計測
- デジタル制御ループ
- プログラマブルPIDループ・フィルタ
- 高速DCバス電圧フィードフォワード
- SPIポート制御およびステータス・インターフェース
- プログラマブル・ステータス変更のホスト割込み
- CC、CV、CP、およびCR動作モード
- 15ビット設定値分解能
- 入出力の突入電流保護
- 外付けNTCサーミスタの温度検出
- 内部ダイ温度計測
- 入力電圧および電流のユーザ・キャリブレーション
- 0°C~85°Cで動作
ADBT1000は、柔軟性が高く、機能が豊富なデジタル・コントローラで、大容量バッテリのテストと組み立て、および高精度なバッテリ・テスト計測器のアプリケーションを対象としています。ADBT1001は、最小コンポーネント数、最大の柔軟性、最短設計時間を提供できるよう最適化されています。差動リモート電圧検出、電流検出、パルス幅変調(PWM)生成、周波数同期、過電圧保護(OVP)、電流分担などの特長があります。プログラマブルな保護機能には、過電流保護(OCP)、OVP制限、外部加熱保護(OTP)が含まれます。
パラメータはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)でプログラミングでき、内蔵のループ・フィルタ、PWM、信号タイミング、ソフト・スタート・タイミングの幅広いプログラミングを可能にします。SPIにより、多くの監視機能およびシステム・テスト機能にアクセスできます。内蔵のチェックサムおよびプログラマブルな保護回路によって信頼性も向上しています。
包括的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を使用して、システムとチャンネルを容易に構成したり、安全機能をプログラミングしたりできます。ADBT1000は100ピンLQFP_EPを採用しています。
アプリケーション
- バッテリの組み立ておよびテスト
- リサイクル機能付きの高効率バッテリ・テスト・システム
- バッテリ・コンディショニング(充電および放電)システム
ドキュメント
ウェブキャスト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADBT1000BSWZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | ||
ADBT1000BSWZ-RL | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。