ADP1974
製造中双方向同期式PWMコントローラ、バッテリ・テストとフォーメイション向け
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.94
製品情報
- 入力電圧範囲:6 V~60 V
- 5 Vリニア電圧レギュレータを内蔵
- 降圧/充電又は昇圧/放電モード
- 4 V p-p PWMランプを備えた高PWM直線性
- FAULT入力とCOMP入力はAD8450/AD8451と互換
- プログラマブル・デッド・タイム制御
- 調整可能な周波数:50 kHz~300 kHz
- 調整可能な位相シフトを持った同期出力または入力
- プログラマブルな最大デューティ・サイクル
- プログラマブル・ソフトスタート
- ピーク中断電流制限保護
- ADP1972(非同期バージョン)とピン互換
- TSD保護
- 16ピンTSSOP
ADP1974は双方向DC/DCアプリケーション向けの一定周波数、電圧モード、同期、パルス幅変調(PWM)のコントローラです。ADP1974は外付けの高電圧FET、ハーフ・ブリッジ・ドライバおよびAD8450/AD8451のような外部コントロール・デバイスと共用して、バッテリ・テスト、フォーメイション、信号処理のアプリケーションで使われるように設計されています。この製品はバッテリ・チャージ・モードで降圧コンバータとして、又入力バスへエネルギ・リサイクルする放電モードの昇圧コンバータとして動作します。
ADP1974の高電圧、VIN供給ピンは、60Vの最大動作電圧に耐えることができ、追加のシステム供給電圧の必要性を軽減します。ADP1974はプログラマブル位相シフト、プログラマブル最大デューティ・サイクル、デッド・タイム制御およびプログラマブル・ピーク中断電流制限保護を備えた内部または外部の同期制御、高精度のイネーブルのような機能を集積しています。その他の保護機能として、スタートアップ時の突入電流を制限するソフトスタート機能、高精度イネーブル、およびサーマル・シャットダウン機能(TSD)などがあります。又、ADP1974はPWMデューティ・サイクルの外部制御をするためのCOMPピン、およびDH出力とDL出力をディスエーブルできるFAULTピンも備えています。これらの機能はアナログ・フロントエンド(AFE)誤差アンプのAD8450/AD8451と互換です。
ADP1974は、16ピンのTSSOPパッケージを採用し、ADP1972とピン互換になっています。
アプリケーション- 単一セル、多セルのバッテリ・フォーメイションとバッテリ・テスト
- リサイクル可能な高効率バッテリ・テスト・システム
- バッテリの処理(充電と放電)システム
- 定電圧(CV)と定電流(CC)を備えたアナログ・フロントエンド誤差アンプAD8450/AD8451と互換
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP1974ARUZ-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADP1974ARUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。