3D ToF(Time of Flight)
3D ToF(Time of Flight)技術とは、高出力光パルスをナノ秒単位で使用し、対象シーン内の物体の深度情報を測定する非スキャンLIDAR(光検出と測距)実装を指します。
iToF(indirect Time of Flight)は、ToFアーキテクチャの1つで、振幅変調光を使用して対象シーンを照らし、反射光を高周波復調ピクセルで捕捉して受信光の位相を測定します。各ピクセルの位相情報により、変調周波数と光速に基づいて距離を計算し、高解像度の深度マップを作成することができます。
アナログ・デバイセズは、高解像度のiToFイメージャー(1MPおよびVGA)、ミリメートル精度の深度処理、パワー・マネージメント、ToFソリューションの実装を支援する開発プラットフォームやリファレンス・ソフトウエア/ファームウエアなど、産業用ビジョン・システムやカメラの性能を実現、強化する信頼性の高い業界トップクラスの製品とソリューションを提供しています。アナログ・デバイセズは、受賞歴のあるADTF3175 ToFモジュールとADSD3500深度画像信号プロセッサを組み合わせることにより、完全な深度センシング・ソリューションを提供します。
産業用ビジョン・サブシステム、カメラ、設計サービスの開発におけるグローバル・パートナー・ネットワークを活用することで、お客様の市場投入までの時間と収益までの時間の短縮を支援します。
価値と利点
Microsoft Corp.からライセンスされたクラス最高の3Dイメージング技術を利用して、アナログ・デバイセズは、iToF CMOSによるCWベースの製品に焦点を当てた新たなポートフォリオを構築中です。アナログ・デバイセズは、その技術的経験を利用して、MicrosoftのAzure Kinect技術に基づき、最大限の深度精度を実現してより長距離の測定を可能にし、消費電力を最小限に抑えながら各種環境で確実に性能を発揮する、最先端のiToFソリューションを提供します。
0.4m~4mの較正された深度範囲において、±5mmの深度精度を実現
同じ光パワーで、より高品質の深度マップを実現
アナログ・デバイセズ製センサーに採用されている3相変調方式によって消費電力を約25%削減

ソリューション・リソース
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル