banner background image

輸液ポンプ・システム

輸液ポンプ技術は、液体、薬剤、栄養素を患者の循環器系へ制御された方法で投与します。この技術には、大容量ポンプ、シリンジ・ポンプ、経腸用ポンプ、携行型ポンプ、エラストマー・ポンプなどさまざまなタイプがあり、それぞれ病院、診療所、在宅などの特定の医療ニーズや環境に合わせて作られています。輸液ポンプの投与量は、シリンジ・ポンプの数十マイクロリットル/時から大容量ポンプの数リットル/時までの範囲にわたります。

アナログ・デバイセズ(ADI)は、最新の輸液ポンプ向けにさまざまなソリューションを提供しています。当社は、患者の福祉を最優先に、使いやすいインターフェースと最先端の安全機構を組み込み、治療行為の新たな基準を設定しています。

 

価値と利点

当社が提供するディスクリートおよび集積型の高精度センシング、モータ制御、セキュリティ、電源ソリューションの広範なポートフォリオは、輸液ポンプ技術において液体や薬剤の精密な投与を実現し、誤差を最小限に抑えて治療の精度を向上させます。当社の高性能なシグナル・チェーン、保護、消耗品認証ソリューションは、安全機能とカスタマイズ可能な投薬の設計を可能にし、個別化されたケアに対応しつつ効率の向上を実現します。当社の多様なウォッチドッグ・タイマ、高性能マイクロコントローラ、インターフェース・ソリューションのラインアップは、リアルタイム・モニタリングとコネクティビティを強化し、さまざまな医療現場で輸液ポンプのリモート監視、データに基づく知見の収集、および汎用的なアプリケーションの開発を可能にします。これらのシステムは、データと高精度を組み合わせることで医療行為のあり方を変革し、患者にとって最適な治療成果をもたらします。

thumbsupImg Benefits

治療精度を向上

thumbsupImg Benefits

効率的で個別化されたケアに対応

thumbsupImg Benefits

リアルタイム・モニタリングとコネクティビティを提供

輸液ポンプ
1
エンベデッド・セキュリティ

医療機器の設計において、認証とセキュリティは、輸液セットのような使用制限のある医療製品の再利用や反復使用を防止し、偽造品を効果的かつ効率的に検出してサプライ・チェーンから排除する上で不可欠です。認証ソリューションは、接触型または非接触型の電気的インターフェースを使用して医療用消耗品へ簡単に付加することができます。先進的な暗号化機能と物理層セキュリティを内蔵した当社の多様なセキュア・マイクロコントローラのラインアップから選択することで、サイドチャンネル攻撃、物理的タンパリング、リバース・エンジニアリングからの最高レベルの保護を実現することができます。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0274
超低消費電力、3 軸、モーション起動スイッチ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
buy sample product image
CN0295

柔軟に応用できる電圧/電流駆動の 4mA~20mA 圧力センサー・トランスミッタ

 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

buy sample product image
CN0189

2 軸加速度センサーを使った傾き測定

 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image

評価用ボード

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

設計ツール

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。

ファイルおよびダウンロード

さらに表示

Arrow image

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ

注目製品

buy sample product image
MAX22216
高度な診断機能を備えたクワッド・スマート・シリアル制御のソレノイドおよびモータ用ドライバ

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(6)

1 of 6
以下の図の各ブロックをクリックしてください。