製品概要
機能と利点
- MAX31334を容易に評価
- 単電源動作:+1.1V~+5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31334シールド評価用キット(EVキット)は、MAX31334評価用の完全実装および試験済みPCBです。MAX31334は、超低消費電力、低コストのリアルタイム・クロック(RTC)で、パワー・スイッチ、I2Cインターフェース、およびパワー・マネージメント機能を内蔵しています。このシールドEVキットは単電源で動作し(USBまたは外部電源を使用)、ボードに搭載した水晶発振器が32.768kHzのクロック信号を生成します。このデバイスには、USBポートによってPCに接続されたMAX32625 PICOボードが提供する、I2Cシリアル・インターフェースを通じてアクセスできます。
MAX31334シールドEVキットは、MAX31334の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア・グラフィック・ユーザー・インターフェース(GUI)を備えています。このキットにはMAX31334が搭載されており、MAX32625 PICOボードとマイクロUSBケーブルを通じてPCに接続します。
アプリケーション
- 電子棚札
- 超低消費電力IoTモジュール
- 医療用ウェアラブル
- 温度ロガー
- 資産管理
- バッテリ駆動デバイス
対象となる製品
関連資料
-
MAX31334SHLD: MAX31334 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/10/07PDF852 K
-
MAX31334SHLD ODB Files2022/10/07ZIP938 K