MAX31334

新規設計に推奨

超低消費電力リアルタイム・クロック、パワー・スイッチ内蔵

ハイサイド・パワー・スイッチ内蔵、業界唯一のRTC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電力リアルタイム・クロック
    • タイムキーピング電流:70nA
    • タイムキーピング電圧範囲:1.1V~5.5V
    • 電源障害時のバックアップ電源への自動切り替え
    • 外部スーパーキャパシタ用のトリクル・チャージャ
  • ステート・マシンを備えた内蔵パワー・スイッチによってシステムのバッテリ駆動時間を延長
    • 連続電流:最大500mA
    • 超低オン抵抗:57mΩ
    • 周期的な割込みによるウェイクアップ:カウントダウン・タイマー(100ms~1時間)およびアラーム(1秒の分解能)
    • 外部割込みによるウェイクアップ、プッシュボタンなど
  • 基板スペースを節約
    • 水晶用の外付けコンデンサ不要
    • 12ピンWLP (1.5mm × 2mm)
    • 12ピンTDFN (3mm × 3mm)
  • 付加価値機能によって使用が容易
    • 多くの32.768kHz水晶で動作(CLの制限なし)
    • 2つの時刻アラーム
    • イベント検出およびタイムスタンプ
    • 1/128秒レジスタ
    • 32バイトのユーザーRAM
MAX31334
超低消費電力リアルタイム・クロック、パワー・スイッチ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX31334SHLD

MAX31334評価用キット

機能と利点

  • MAX31334を容易に評価
  • 単電源動作:+1.1V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31334シールド評価用キット(EVキット)は、MAX31334評価用の完全実装および試験済みPCBです。MAX31334は、超低消費電力、低コストのリアルタイム・クロック(RTC)で、パワー・スイッチ、I2Cインターフェース、およびパワー・マネージメント機能を内蔵しています。このシールドEVキットは単電源で動作し(USBまたは外部電源を使用)、ボードに搭載した水晶発振器が32.768kHzのクロック信号を生成します。このデバイスには、USBポートによってPCに接続されたMAX32625 PICOボードが提供する、I2Cシリアル・インターフェースを通じてアクセスできます。

MAX31334シールドEVキットは、MAX31334の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア・グラフィック・ユーザー・インターフェース(GUI)を備えています。このキットにはMAX31334が搭載されており、MAX32625 PICOボードとマイクロUSBケーブルを通じてPCに接続します。

アプリケーション

  • 電子棚札
  • 超低消費電力IoTモジュール
  • 医療用ウェアラブル
  • 温度ロガー
  • 資産管理
  • バッテリ駆動デバイス

eval board
AD-MAX32LRWISE-SL

Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and LR1110 RF Transceiver

機能と利点

  • Provides the user with a platform to evaluate the features and performance of the evaluation kit​
  • Allows the user to prototype and test their IoT applications before moving on to full-scale development​
  • Provides tools for analyzing the power consumption of the device, helping the user to optimize their applications for energy efficiency​
  • Includes development tools, libraries, and documentation to assist user in writing and debugging their code​
  • Helps the user analyze and study the different modulation schemes, data rates, and other parameters relevant to IoT communication​
  • Comes with user-friendly interfaces, documentation, and software tools that simplify the integration process which can save developers time and effort when incorporating the LR1110 into their IoT devices​

製品詳細

The AD-MAX32LRWISE-SL development kit is a tool intended for designing solutions based on low-power, long range proprietary radio communication technique. This platform features the LR1110, an RF transceiver based on spread spectrum modulation techniques derived from chirp spread spectrum (CSS) technology, and supports a frequency range from 800 MHz to 960 MHz. This solution is also based on the MAX32670 ultralow power microcontroller based on ARM Cortex-M4 processor.​

The platform comes in an Arduino Uno form factor, with two PMOD connectors, and an ESP32 Dev Kit connector for easy-to-connect sensors and signal conditioning add-on modules. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for IoT applications.​

The base platform is accompanied with various Analog Devices add-on hardware but is also compatible with 3rd party hardware. A free programming and debugging tool called Maxim SDK is also provided by Analog Devices.​

The AD-MAX32LRWISE-SL development kit is complete with 1 base board, 1 sensor node, gateway setup essentials, and other accessories. However, customers also have the option to avail of the components individually as intended for their application development.​

  • Base Board:
    • MAX32670-LR-ARDZ Base board (can be purchased separately)​
  • Component Sensor Node:
    • EV-CATTLETAG-ARDZ Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor (can be purchased separately)​
  • Gateway Essentials and Other Accessories (can be purchased separately)​
    • RAK5146 PiHAT Kit
    • Raspberry Pi 4 Model B
    • MAX32625PICO rapid development Board
    • RPi4 Power Supply
    • MicroSD Card
    • LAN Cable

    APPLICATIONS

    • Battery-Powered Medical Devices
    • Industrial Sensors
    • Optical Communication Modules
    • Secure Radio Modem Controller
    • Smart Sensor Controller
    • System Housekeeping Controller

eval board
MAX32670-SX-ARDZ

超低消費電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラMAX32670とRFトランシーバーSX1261をベースにした長距離無線開発プラットフォーム

機能と利点

  • MCU:
    • 最大100MHzのFPUを搭載したArm Cortex-M4コア
    • エラー訂正機能付き384kBフラッシュ・メモリ
    • 160kB SRAM(ECC有効時は128kB)、最低電力モードでも必要に応じて内容を保持
    • プロトコルのタイムアウト管理に適合するRTC分解能
  • セキュリティ:
    • セキュア・ブートが利用可能
    • AES-128/192/256を含む暗号化アルゴリズムをサポート
  • 電源
    • パワー・スイッチ内蔵の超低消費電力リアルタイム・クロック
      • スリープ・モード時の消費電力は300nA
  • 長距離無線
    • FSK、GFSK、MSK、GMSK、長距離FHSS変調をサポート
    • 出力電力:+15dBm(送信ピーク電力)
    • プログラム可能なビット・レート:最大62.5kbpsおよび300kbps
    • 800MHz~960MHzの1GHz未満のISM帯域をサポート
    • 高感度:最低-148dBm

製品詳細

MAX32670-SX-ARDZベース・ボードは、Arm Cortex®-M4プロセッサ・ベースの高信頼性、超低消費電力マイクロコントローラMAX32670と長距離RFトランシーバーSX1261を搭載しています。800MHz~960MHzの周波数範囲をサポートするこの統合型RFトランシーバーは、暗号化されたデータを長距離でワイヤレス伝送する高性能で柔軟なプラットフォームに適しており、アナログ・デバイセズのセンシング・ソリューションを使用した幅広いIoTアプリケーションが可能となります。

このモジュールは消費電力が低いため、小型バッテリで動作するデバイスに最適です。搭載されているMAX32670 Arm Cortex®-M4 32ビット・マイクロコントローラは、RFスタック全体とユーザ・アプリケーションを実行するための全機能をプラットフォームに提供します。

アプリケーション

  • スマート・メータ
  • サプライ・チェーンと物流
  • ビルディング・オートメーション
  • 農業用センサー
  • スマート・シティ
  • 小売店センサー
  • アセット・トラッカ
  • 街灯
  • 駐車センサー
  • 環境センサー
  • ヘルスケア
  • 安全やセキュリティを目的としたセンサー
  • リモート制御アプリケーション

eval board
MAX32670-LR-ARDZ

MAX32670超低消費電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラとLR1110 RFトランシーバーをベースにした資産管理アプリケーション向け長距離無線開発プラットフォーム

機能と利点

  • MCU:
    • 最大100MHzのFPUを搭載したArm Cortex-M4コア
    • エラー訂正機能付き384kBフラッシュメモリ
    • 160kB SRAM(ECC有効時は128kB)、最低電力モードでも必要に応じて内容を保持
    • プロトコルのタイムアウト管理に適合するRTC分解能
  • セキュリティ:
    • セキュア・ブートが利用可能
    • AES-128/192/256を含む暗号化アルゴリズムをサポート
  • 電源
    • 電源スイッチを内蔵した超低消費電力リアルタイム・クロック
      • スリープ・モード時の消費電力は300nA
  • 位置情報目的向けの多用途無線フロント・エンド
    • 全地球航法衛星システム(GNSS)(GPS/BeiDou)低電力スキャン
    • 802.11b/g/n Wi-Fi超低消費電力パッシブ・スキャン
  • 長距離無線
    • FSK、GFSK、MSK、GMSK、および長距離FHSS変調をサポート
    • 電力出力:+15dBm送信ピーク電力
    • プログラム可能なビット・レート:最大62.5kbpsおよび300kbps
    • 800MHzから960MHzまでのサブGHz ISM帯域に対応
      • 高感度:最低-148dBm

製品詳細

MAX32670-LR-ARDZベース・ボードには、Arm Cortex-M4プロセッサをベースにしたMAX32670高信頼性、超低消費電力マイクロコントローラと、LR1110長距離RFトランシーバー・モジュールが搭載されています。800MHz~960MHzの周波数範囲をサポートするこの統合型RFトランシーバーは、暗号化されたデータを長距離でワイヤレス伝送する高性能で柔軟なプラットフォームに適しており、アナログ・デバイセズのセンシング・ソリューションを使用した幅広いIoTアプリケーションが可能となります。

このソリューションは、SemtechのLong Range Cloud™ Geolocation機能も活用し、クラウドベースのソルバーで資産の位置を特定することで、電力消費を大幅に削減します。このモジュールは消費電力が小さいため、小型バッテリで動作するデバイスに最適です。オンボードのMAX32670 Arm Cortex®-M4 32ビット・マイクロコントローラは、RFスタック全体とユーザ・アプリケーションを実行するための完全な機能をプラットフォームに提供します。

アプリケーション

  • 資産の場所
  • 資産回復
  • 資産のトレーサビリティ
  • 在庫管理
  • 資産の紛失と盗難の防止

eval board
AD-MAX32SXWISE-SL

Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and SX1261 RF Transceiver

機能と利点

  • Provides the user with a platform to evaluate the features and performance of the evaluation kit​
  • Allows the user to prototype and test their IoT applications before moving on to full-scale development​
  • Provides tools for analyzing the power consumption of the device, helping the user to optimize their applications for energy efficiency​
  • Includes development tools, libraries, and documentation to assist user in writing and debugging their code​​
  • Helps the user analyze and study the different modulation schemes, data rates, and other parameters relevant to IoT communication​
  • Comes with user-friendly interfaces, documentation, and software tools that simplify the integration process which can save developers time and effort when incorporating the SX1261 into their IoT devices​

製品詳細

The AD-MAX32SXWISE-SL development kit is a tool intended for designing solutions based on low-power, long range proprietary radio communication technique. This platform features the SX1261, an RF transceiver based on spread spectrum modulation techniques derived from chirp spread spectrum (CSS) technology, and supports a frequency range from 800 MHz to 960 MHz. This solution is also based on the MAX32670 ultralow power microcontroller based on Arm Cortex-M4 processor.

The platform comes in an Arduino Uno form factor, with two PMOD connectors, and an ESP32 Dev Kit connector for easy-to-connect sensors and signal conditioning add-on modules. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for IoT applications. The base platform is accompanied with various Analog Devices add-on hardware but is also compatible with 3rd party hardware. A free programming and debugging tool called MaximSDK is also provided by Analog Devices.

The AD-MAX32SXWISE-SL development kit is complete with 1 base board, 3 sensor nodes, gateway setup essentials, and other accessories. However, customers also have the option to avail of the components individually as intended for their application development.

Base Board:

  • MAX32670-SX-ARDZ Base board (can be purchased separately)

Component Sensor Nodes:

  • EV-STRUCTURAL-ARDZ Sensor for Structural Monitoring (can be purchased separately)
  • EV-FLOWMETER-ARDZ Sensor for Flow Rate Metering (can be purchased separately)
  • EV-ADE9000-SHIELDZ Sensor for Electric Metering (can be purchased separately)

Gateway Essentials and Other Accessories (can be purchased separately)

  • RAK5146 PiHAT Kit
  • Raspberry Pi 4 Model B
  • MAX32625PICO Rapid Development Board
  • RPi4 Power Supply Adapter
  • MicroSD Card
  • LAN Cable

Applications:

  • Battery-Powered Medical Devices
  • Industrial Sensors
  • Optical Communication Modules
  • Secure Radio Modem Controller
  • Smart Sensor Controller

MAX31334SHLD
MAX31334評価用キット
AD-MAX32LRWISE-SL
Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and LR1110 RF Transceiver
MAX32670-SX-ARDZ
超低消費電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラMAX32670とRFトランシーバーSX1261をベースにした長距離無線開発プラットフォーム
MAX32670-LR-ARDZ
MAX32670超低消費電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラとLR1110 RFトランシーバーをベースにした資産管理アプリケーション向け長距離無線開発プラットフォーム
AD-MAX32SXWISE-SL
Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and SX1261 RF Transceiver

最新のディスカッション

最近表示した製品