製品概要

機能と利点

  • MAX40109を評価するためのオンボード・マイクロコントローラ(MAX32666)
  • 使いやすいコンポーネントを搭載
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

MAX40109評価システム(EVシステム)は、圧力センサーに使用される高精度センサー・コンディショニング・アナログ・フロント・エンド(AFE)の性能を実証します。MAX40109 EVシステムには、MAX40109 EVキットとMAX32666FTHRボードが含まれています。MAX40109の機能をデモンストレーションするためのグラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)は、Windows®互換ソフトウェアによって提供されます。このGUIは、I2C、SPI、1-Wire®通信をサポートします。

MAX40109 EVキットのPCBには、I2Cや1-WireのバリアントICであるMAX40109IATP+が搭載されています。

推奨システム動作環境

  • MAX40109 EVシステム(USBケーブル付属)
  • Windows PC
  • 3V~36V、100mA DC電源
  • 2.75V~6V、100mA DC電源
  • DC電圧源(× 2)
  • 電圧計
  • MAX40109EVkitSetupVXXX.zipファイル