製品概要
機能と利点
- USB 2.0接続ハードウェアによる簡素なセットアップと操作
- セキュア認証用ICハードウェアモジュールによる使用例のデモ
- ウェブベースのGUIによるセキュア認証用ICの使用シナリオのステップバイステップの説明
製品概要
MAXAUTHDEMOは、DeepCover®セキュア認証用ICの使用例をデモします。このキットは、USB 2.0で動作するハードウェア(図を参照)と、マキシムのセキュア認証用ICの機能がさまざまなエンド機器シナリオでどのように使用されるかを実証するウェブベースのGUIで構成されます。GUIはChrome™などのウェブブラウザで動作します。
製品 | アプリケーション |
---|---|
MAXAUTHDEMO1 | DS28C36の非対称ECDSAおよび対象SHA-256動作 |
MAXAUTHDEMO2 | DS28E38の非対称ECDSA動作 |
ビデオを見る:暗号ハッシュ、署名、および認証のデモ ›

アプリケーション
- 偽造防止
- IoT機器の真正性およびメッセージの完全性
- 製品の品質および安全性
- セキュアダウンロード/ブート
- 使用/機能の制御