医療機器のモーション・コントロール
高集積モーション・コントロールによる治療装置の変革
在宅、集中治療室、介護施設などのいずれにおいても、患者には医療技術の最善の成果が提供されなければなりません。組み込みモーション・コントロールは、高齢化社会、労働力不足、コスト上昇といった増大する圧力の下で医療システムの負担軽減に役立つ、信頼性の高い効率化された医療機器や医療用計測器を実現する上で鍵となります。
ADI Trinamic™のテクノロジーにより、医療技術者は、オーバーヘッド・コストを抑え、振動のない動作と高性能でありながらエネルギー効率の高い駆動装置を備えた小型設計を実現することで、モーション・コントロールを利用した医療機器の限界をさらに広げることができます。蠕動ポンプ、人工呼吸器、輸液ポンプ、X線撮影装置、眼科用機器のいずれの場合でも、業界をリードするADI Trinamicのソリューションは、信頼性に優れた再現性の高い最適なモーション・コントロールを開発者に代わって実現します。世界最先端のモータとモーション・コントロールを利用することで、医療の質を高めることができます。
医療サンプルの安全を保つ最適なモーション・コントロール

低発熱
エネルギー効率に優れたモータ駆動を実現できます。Trinamicの製品は電流を自動的に必要最小限のレベルに抑え、モータの発熱を抑制します。

無振動
最適なモーション・コントロールによって振動とノイズを除去できます。完全なサイン波に近い電流ループにより、スムーズで高精度な位置決めを実現します。

バッテリ駆動
バッテリ駆動のICおよび小型モジュールにより、貴重なエネルギーとスペースを節約し、動作時間の長いポータブル医療機器を設計することができます。

蠕動ポンプ
細胞構造とタンパク質の折り畳みを維持することは、医療機器で使用される蠕動ポンプにおいて極めて重要です。透析、投薬、衛生ポンプのいずれの場合でも、ADI Trinamicのソリューションは最適なフロー制御によって物質の完全性を保護します。StealthChop™テクノロジーは、静音で振動のないモーション・コントロールを実現することで、貴重な液体を望ましくないせん断速度から保護します。ステップ損失を検出するStallGuard™テクノロジーや、エネルギー効率に優れた動作を実現してモータの発熱を低減するCoolStep™テクノロジーなど、ADI Trinamicの他のソリューションと組み合わせることで、最適なポンプ制御を実現することができます。
シリンジ輸液ポンプ
患者に対する栄養素や薬剤などの液体の投与では、一滴も漏らさない高い精度が求められます。そのため、輸液ポンプは、流体摩擦の影響を受けることなく投与量を常に把握しながら、流量を精密に制御する必要があります。ADI TrinamicのStallGuardテクノロジーは、シリンジポンプ向けに特別に設計されており、リミット・スイッチを必要とせず、信頼性に優れた再現性の高いホーミングを実現します。このプラグ・アンド・プレイ・ソリューションは、静音でエネルギー効率に優れた小型設計を可能にし、投与装置を完全に制御することで最高水準の信頼性とトレーサビリティを提供します。


医療用人工呼吸器とCPAP装置
医療用人工呼吸器は「鉄の肺」以来、大きな発展を遂げています。制御された機械式の人工呼吸器からCPAP(持続的気道陽圧)装置まで、ヘルスケアおよび医療用の人工呼吸器は人命を救うために不可欠となっています。ADI Trinamicの3相ブラシレスDCモータ用のドライバICとボード・レベルのソリューションを利用することで、医療技術者はモータの電流リップルを懸念することなく、低インダクタンスの高速駆動回路を簡単に設計できます。ADI Trinamicのテクノロジーは、集積化された高分解能のフィードバック・システムやフィールド指向制御と組み合わせることで、業界最高水準の制御を提供し、高性能でエネルギー効率に優れた駆動を実現できます。
眼科用機器
眼科治療では、誤診や過誤を防止するために最高水準の精度が求められます。眼科用機器では、可能な限り短時間で正確な診断を行うために、患者の位置決めやレーザー制御用に最先端のモータとモーション・コントロールが必要です。ADI Trinamicのソリューションは、産業グレードのテクノロジーを医療用・民生用の眼科計測に活かし、数十年にわたるモータおよびモーション・コントロール分野の経験に基づいてプラグ・アンド・プレイ・ソリューションを実現しています。静音で信頼性が高く、高精度でエネルギー効率にも優れたソリューションによって、貴重なリソースを節約し、製品開発を最適化することができます。


ADI Trinamicのオープンソース人工呼吸器
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い、世界各地で医療システムが逼迫し、医療機器メーカーは切実に必要とされる医療機器を従来よりも迅速かつ大量に生産する必要に迫られました。ADI Trinamicの技術者は、さまざまな人工呼吸器プロジェクトを支援することに加え、オープンソースの人工呼吸器プラットフォームを開発し、医療用人工呼吸器を設計する新たな手法を示すことで、技術者や医療機器メーカーに刺激を与えています。このTOSV(ADI Trinamicオープンソース人工呼吸器)と呼ばれるプラットフォームは、インターフェース用のRaspberry Pi上でスタックしたTMC4671とTMC6100を組み合わせて使用します。

カスタム・モジュール
搭載するモータが1個でも30個でも、製品には業界最高水準のモータ制御が欠かせません。ADI Trinamicのテクノロジーを活用したカスタム・モータおよびモーション・コントロール・ソリューションを利用することで、貴重なリソースを節約し、製品開発を最適化することができます。
ADI Trinamicのテクノロジーを活用して製品を高度化

マイクロステッピング
マイクロステッピングは高精度な動作を可能にし、非常に小規模な場合でも効果的なラボ・オートメーションを実現する上で鍵となります。マイクロステップ分解能が高いほど、モータの動作がスムーズになり、ノイズと振動が大幅に低減されます。

ランプ生成
測定値がマイクロリットル単位になると、わずかな動きでも非常に現実的なリスクを伴います。ADI Trinamicの先進的なモーション・コントローラは、S字形状の加速ランプに対応し、極めてスムーズな動きを実現するため、一滴もこぼす心配がありません。