SoC FPGA開発ボード
アナログ・デバイセズは、Altera & Arrow SoC FPGA開発ボード向けの、パワー・マネージメントとミックスド・シグナルのソリューションを提供しています。
LTpowerPlay
LTpowerPlayは、Windowsベースの強力な開発環境で、アナログ・デバイセズのデジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM)製品に対応しています。LTpowerPlayを使用すると、アナログ・デバイセズのICをデモ・ボード・システムに接続して評価できます。LTpowerPlayは、保存して後にロードし直すことができるマルチチップ構成ファイルを構築するために、オフライン・モード(ハードウェアなしの状態)でも使用できます。LTpowerPlayは、従来にない診断機能とデバッグ機能を提供します。これは、ボードの立ち上げ時に役立つ診断ツールとなるもので、システムのパワー・マネージメント・スキームのプログラムや調整を行ったり、レールの立ち上げ時に電源に関する問題を診断したりできます。LTpowerPlayは、DC1613 USB-I2C/SMBus/PMBusコントローラを使用して、DC1962評価用ボードやユーザーのターゲット・システムなど、潜在的なターゲットの1つと通信します。このソフトウェアには、最新のデバイス・ドライバとドキュメントのセットを用いてソフトウェアを最新の状態に保つための、自動アップデート機能もあります。
Altera Cyclone V SoCボードは、アナログ・デバイセズの様々なミックスド・シグナル・デモ・ボードにインターフェース可能であることに加えて、もう1つのコネクタ、つまりDC1613Aドングル(USB-PMBusコントローラ)用の12ピン・ヘッダも備えており、これを使用することで、ボードに搭載されたデジタル・パワー・システム・マネージメントIC(2つのLTC2978)に直接インターフェースできます。
2つのLTC2978がそれぞれ、ボード上のFPGAとHPS/ARMのレールを個々に監視します。これにより、個々のレールの電圧と電流をリアルタイムで監視できるほか、シーケンス制御機能とテレメトリ機能も可能となります。
Altera Cyclone V SoCの電圧および電流の監視
ここに用意したビデオでは、Altera SoCボードに接続するDC1613Aドングルの使用方法と、アナログ・デバイセズが提供するLTpowerPlay GUIの使用方法がご覧いただけます。
リソースと製品
以下は、デジタル・パワー・システム・マネージメントの詳細情報で、デジタル・パワー・システム・マネージメントのメイン・ランディング・ページと、LTpowerPlayの使用方法に関する詳細な説明ビデオです。
- LTC2978:EEPROM付きオクタル・デジタル電源マネージャ(新規設計には推奨しません。LTC2978とフットプリント互換性のある設計にはLTC2978Aを、あるいはLTC2978/Aと比較して機能が新しいか改良されているLTC2977を使用してください。)
- LTC2978A:正確な出力電圧測定を特長とする8チャンネルPMBusパワー・システム・マネージャ
- LTC2977:正確な出力電圧測定を特長とする8チャンネルPMBusパワー・システム・マネージャ
- Altera CV SoCボードに使用しているデバイス用のLTC2978プログラムファイル
- DC1613Aドングル(USB-PMBusコントローラ):DC1613Aの入手に関する詳細については、アナログ・デバイセズにお問い合わせください。
AlteraとArrowのCyclone V SoCボードには両方とも、使いやすい14ピン・ヘッダ(QuickEvalコネクタ)が搭載されており、これにより、AlteraとArrowのCyclone V SoCボードに同梱されているアナログ・デバイセズのDC934Aデモ・ボードとプラグ・アンド・プレイでインターフェース可能になります。両方のボードに利用可能なスターター・ガイドとデモ・コードは次の通りです。
- Altera Cyclone V SoCボードのスターター・ガイド
- Altera Cyclone V SoCボードのデモ・コード
- Arrow Cyclone V SoCボードのスターター・ガイド
- Arrow Cyclone V SoCボードのデモ・コード
- DC934Aデモ・ボードには以下のデバイスが搭載されています。
AlteraおよびArrowのボードに搭載された14ピン・ヘッダ(QuickEvalコネクタ)に接続可能なアナログ・デバイセズのデモ・ボードの全リストについては、ここをクリックしてください。
Altera SoCボード
Altera® Cyclone® V SoC開発キットは、Alteraの低消費電力で低コストのCyclone V FPGAファブリックを伴ったARM®プロセッサ・ベースのカスタムSOC設計を開発するための、迅速かつシンプルなアプローチを可能にします。このキットは、次のような幅広い機能に対応しています。
- プロセッサおよびFPGAのプロトタイピングと電力測定
- 産業用ネットワーキング・プロトコル
- モータ制御アプリケーション*
- 画像処理およびビデオ処理用アプリケーションの高速化*
- PCI Express®(PCIe®)を4レーン設けて約1,000MBpsの転送速度(エンドポイントまたはルートポート)を実現
Altera Cyclone V SoCボードに使用されている主要部品は次の通りです。
- LTC3613:差動出力検出機能を備えた24V、15A、モノリシック降圧レギュレータ
- LTC3605:15V、5A、同期整流式降圧レギュレータ
- LTC3625:自動セル・バランシング付きの1A高効率2セル・スーパーキャパシタ・チャージャ
- LTC2978:EEPROM付きオクタル・デジタル電源マネージャ
- FPGAおよびARMレールの電圧と電流のリアルタイム監視、シーケンス制御機能およびテレメトリ機能に対応したデジタル・パワー・システム・マネージメント

Arrow SoCボード
Arrow SoCKit開発キットは堅牢なハードウェア設計プラットフォームを提供するもので、Alteraシステムオンチップ(SoC)FPGAを中心に構築されており、これは最新のデュアルコアCortex-A9エンベデッド・コアと業界トップのプログラマブル・ロジックを組み合わせて最高の設計柔軟性を実現しています。これによりユーザーは、高性能で低消費電力のプロセッサ・システムと組み合わせた、大きな再構成可能性という能力を活用できるようになります。
各SoCキットの特徴は次の通りです。
- デュアルARM® Cortex®-A9プロセッサと110K個のLEを搭載したAltera Cyclone V SoC
- トランシーバを内蔵した高速メザニン・コネクタ(HSMC)
- 2つのバンクで構成された低消費電力DDR3メモリ
- MicroSDカードおよびイーサネット10/100/1000インターフェース
- Silicon Labsの調整可能なクロック出力
- グラフィックLCD:128 x 64(SPIインターフェース)
- VGA接続およびオーディオ接続
- USB 2.0 OTG(フル・スピード)およびUSBとUARTの間の接続
- 3軸デジタル加速度計と温度センサー
- ユーザーのマニュアル/スタートアップ・ガイド、USBケーブルおよび電源ケーブル
Arrow Cyclone V SoCボードに使用されているアナログ・デバイセズの主要部品は次の通りです。
- LTC3608:18V、8A、モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- LTC3600:1本の抵抗で設定可能な15V、1.5A、レールtoレール同期整流式降圧レギュレータ
- LTC3614:4A、4MHz、モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ