製品概要
製品概要
デモンストレーション回路1613Aは、一般的なI2C(Inter Integrated Circuit)ポートに加えSMBUS/PMBUS機能を備えた、USBベースのコントローラです。アナログ・デバイセズのLTpowerPlay™デモンストレーション・ボード・ファミリに適合するよう設計されています。デモンストレーション・ボードは、ホストPCのグラウンドからは完全に絶縁されています。評価用ソフトウェアは、接続されたデモンストレーション・ボードを自動的に検知し、適切な制御画面をロードします。
LTpowerPlayシステムは、様々なリニアテクノロジー製品を簡単にかつ手早く評価できる方法を提供します。
12ピン、リボンケーブルCA2978が同梱されています。
関連資料
-
DC1613A - Schematic2012/02/28PDF160K
-
DC1613A - Demo Manual2010/06/25PDF303K
-
DC1613A - Design File2010/06/25ZIP1M
-
ホット・スワップ・コントローラを活用し、システムの信頼性を高める2024/08/14 アナログ・ダイアログ