LTC2422

製造中

MSOP-10パッケージの1チャネル/2チャネル、20ビット、マイクロパワーNo LatencyデルタシグマADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型MSOP-10パッケージの20ビットADC
  • 1チャネルまたは2チャネル入力
  • 2.7V~5.5Vの単一電源動作
  • 低消費電流(200μA)および自動シャットダウン
  • 自動チャネル選択(ピンポン方式)(LTC2422)
  • 待ち時間なし:デジタル・フィルタが1変換サイクルで安定
  • INL 8ppm、ミッシング・コードなし
  • フルスケール誤差:4ppm
  • オフセット:0.5ppm
  • ノイズ:1.2ppm
  • リファレンスおよびグランド・センス対応のゼロ・スケールおよびフル・スケール設定
  • 内部発振器 - 外付け部品が不要
  • 最小110dB、50Hz/60Hzのノッチ・フィルタ
  • リファレンス入力電圧:0.1V~VCC
  • ライブ・ゼロ-拡張入力範囲により12.5%のオーバーレンジおよびアンダーレンジに対応可能
  • LTC2401/LTC2402とピン・コンパチブル
LTC2422
MSOP-10パッケージの1チャネル/2チャネル、20ビット、マイクロパワーNo LatencyデルタシグマADC
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
TimerBlox 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC934A

LTC2607 Demo Board | Dual 16-bit, I2C VOUT DAC (Requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 934A features the LTC2607 dual 16-bit DAC. This device establishes a new board-density benchmark for 16-bit DACs and advances performance standards for output drive, load regulation, and crosstalk in single supply, voltage-output DACs.


 


DC934A
LTC2607 Demo Board | Dual 16-bit, I2C VOUT DAC (Requires DC2026)

最新のディスカッション

最近表示した製品