LTC2978A

新規設計には非推奨

正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8つの電源のシーケンス制御、調整、マージニング、および監視
  • フォルトの管理、遠隔測定値のモニタ、およびフォルト・ログの作成
  • PMBus準拠のコマンド・セット
  • LTpowerPlay GUIでサポート
  • 電源のマージニングまたは調整の精度:0.25%
  • チャネルごとの高速OV/UVスーパーバイザ
  • 複数のデバイスにまたがるシーケンシングとフォルト管理の連携
  • 内蔵のEEPROMへの自動フォルト・ログ機能
  • ソフトウェア追加不要の自律動作
  • 内部温度スーパーバイザと入力電圧スーパーバイザ
  • 8つの出力電圧、入力電圧、内部ダイ温度の正確なモニタ
  • I2C/SMBusシリアル・インタフェース
  • 3.3Vまたは4.5V~15Vの電源で動作可能
  • プログラム可能なウォッチドッグ・タイマ
  • LTC2978と100%互換
  • 9mm × 9mmの64ピンQFNパッケージで供給
LTC2978A
正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
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
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1508B-A

LTC2977, LTC2978A, LTC2978 Socketed Programming Board (Requires DC1613)

製品詳細

The DC1508B programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2974, LTC2975, LTC2977, LTC2978, and LTC2978A. This is its sole purpose. The DC1508B is shipped with a clamshell style programming socket installed. The EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay *.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

DC1508B-A
LTC2977, LTC2978A, LTC2978 Socketed Programming Board (Requires DC1613)

最新のディスカッション

LTC2978Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品