製品概要

機能と利点

  • ADAQ23876 15MSPS、16ビット、μModule評価用ボード
  • 汎用アナログ信号コンディショニング回路
  • 内蔵のリファレンス、LDO、および電源回路
  • 時間領域および周波数領域の制御およびデータ解析のためのPCソフトウェア
  • システム・デモンストレーション・プラットフォーム互換(SDP-H1)

製品概要

EVAL-ADAQ23876FMCZ評価用ボード(ユーザ・ガイドの図1を参照)では、ADAQ23876 15MSPS、16ビット、高速、高精度μModule®データ・アクイジション・ソリューションを簡単に評価できます。EVAL-ADAQ23876FMCZは、ADAQ23876 μModuleの性能を実証する、各種アプリケーション向けの汎用ツールです。

ADAQ23876 μModuleは、低ノイズの完全差動A/Dコンバータ(ADC)ドライバ、安定したリファレンス・バッファ、高分解能の16ビット、15MSPS逐次比較レジスタ(SAR)ADC、および最適性能を発揮するために必要になる重要な受動部品など、複数の共通信号処理および調整ブロックをデバイスにまとめています。

EVAL-ADAQ23876FMCZは、160ピン・コネクタ経由で高速システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)のSDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)とインターフェースします(ユーザ・ガイドの図2を参照)。

ADAQ23876の詳細については、ADAQ23876のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ23876FMCZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

必要な装置

  • Windows® 10以降を搭載のPC
  • SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)コントローラ・ボード
  • 低ノイズ、高精度信号源(SYS-2700シリーズなど)
  • 標準USB A/Mini-B USB
  • 18ビット・テスト(信号周波数に基づく値)に適したバンドパス・フィルタ

必要なソフトウェア

  • ADAQ23876またはADAQ23878 ACEプラグイン
  • SDP-H1ドライバ

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
505 KB
ACE plug-in for Board.ADAQ23875 1.2021.13100 [7 05 21]
The ADAQ23875 ACE Plugin supports the EVAL-ADAQ23875FMCZ, EVAL-ADAQ23876FMCZ and EVAL-ADAQ23878FMCZ Micromodule Evaluation Boards. The ADAQ23875/6 are 16-Bit, 15 MSPS Module Data Acquisition Solution, the ADAQ23878 is 18-bit.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (3)

コントローラ・ボード

リファレンス設計