製品概要

機能と利点

  • 1つの接続ポイントしか必要とせず、AD9166ベクトル信号発生器ICを簡単に評価
  • ADF4372を搭載したオンボード・クロッキングを内蔵
  • オンボード電源および電源シーケンサを内蔵

製品概要

ADS7-V2EBZパターン・ジェネレータに接続して、AD9166高速ベクトル信号発生器を迅速に評価できる評価用ボードです。ADS7-V2EBZは自動的に信号データをフォーマットし、JESD204Bリンクを介して評価用ボードに送信するので、デバイスの評価が簡単になります。評価用ボードの電力は、ADS7-V2EBZにより提供されるフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)メザニン・カード(FMC)電源から供給されます。評価用ボードは、市販のXilinx®またはIntel®製フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)開発ボードにも接続することができます。

評価用ボードには、クロック・バッファHMC7044が含まれています。HMC7044は、ADS7-V2EBZにリファレンス・クロックを提供し、ADS7-V2EBZおよびAD9166に内蔵されたD/Aコンバータ(DAC)の両方にSYSREF±信号を提供します。オンボードADF4372は、DAC向けのサンプリング・クロックを発生します。

リファレンスおよびサンプリング・クロックは、オンボード・サブミニチュア・バージョンA(SMA)ポートを介して、外付けで接続することができます。SYSREF±については、FPGA開発キットなどの外部ソースからFMCコネクタを介してAD9166に接続することができます。

ユーザ・ガイドの図3には、様々なクロック設定が示されています。クロック経路は、評価用ボードの適正な場所に0Ω抵抗(ジャンパ)をハンダ処理し、ユーザ・ガイドの「オンボード・クロッキング」の項で説明されているようにADF4372およびHMC7044を設定することで選択できます。

AD9166の完全な仕様については、アナログ・デバイセズから入手可能なAD9166データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

はじめに

推奨装置リスト

  • ADS7-V2EBZパターン・ジェネレータおよびデータ・キャプチャ・ボード
  • スペクトラム・アナライザ
  • オプションのデュアル正弦波クロック源(<0.5ps実効値のジッタで6GHzを供給可能)

ソフトウェア

ACE Software

EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (4)

コントローラ・ボード

リファレンス設計