製品概要
機能と利点
- 16ピンTSSOP評価用ボード
- クランプによってメイン・デバイスを簡単に変更可能
- ゴールド・ピン・コネクタによって受動部品の追加が可能
- 信号入出力用のSMBコネクタ
- プロトタイピングを可能とする、オンボードの追加スペース
製品概要
EVAL-16TSSOPEBZ評価用ボードは、別売のスイッチおよびマルチプレクサ・ポートフォリオの16ピンTSSOPデバイスを評価します。EVAL-16TSSOPEBZにはクランプが付属しており、ハンダ処理なしで16ピンTSSOPデバイスを評価用ボードに固定できるため、複数のデバイスでボードを再利用できます。16ピンTSSOPデバイスは、評価用ボードの中央にクランプまたはハンダで取り付けることができます。デバイスの各ピンにはK1からK16まで対応するリンクがあり、VDDまたはGNDのいずれかに設定できます。ワイヤ・スクリュー端子は、VDDとGNDに電力を供給します。ボード上のSMBコネクタによって、追加の外部信号をデバイスに供給できます。また、ボードの上部にはプロトタイピングに利用できるスペースがあります。
テスト対象デバイス(DUT)のすべての仕様は、対応する製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-16TSSOPEBZ評価用ボード