MX7225
MX7225
製造中CMOS、クワッド、8ビットDAC、電圧出力アンプラッチ付
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.13
Viewing:
製品の詳細
- Buffered Voltage Output
- Double-Buffered Inputs (MX7225)
- Microprocessor and TTL/CMOS Compatible
- Operate from Single or Dual Supplies
- Require No External Adjustments
アプリケーション
- 任意関数発生器
- 自動試験装置
- デジタルオフセット/利得調整
- 産業用プロセス制御
- マイクロプロセッサ制御のキャリブレーション
- 最小部品点数のアナログシステム
ドキュメント
データシート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MX7225KN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単電源電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
MAX505 | 製造中 | クワッド、8ビットDAC、レイルトゥレイル出力 |
最新のディスカッション
mx7225に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める