MAX505
MAX505
製造中クワッド、8ビットDAC、レイルトゥレイル出力
単一電源の新規設計にはMAX5100を参照してください。
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.03
Viewing:
製品の詳細
- 電源電圧:+5V単一または±5Vデュアル
- 出力バッファアンプ:電源電圧範囲の振幅
- リファレンス入力範囲:両電源電圧を含む
- 1 LSB TUEを実現する内部キャリブレーション
- ダブルバッファ付きディジタル入力(MAX505)
- マイクロプロセッサおよびTTL/CMOSコンパチブル
- 外部調整回路不要
- MX7225/MX7226のピンコンパチブルな上位バージョン
- 小型のSSOPパッケージで入手可能
MAX505およびMAX506は、CMOS、クワッド、8ビット電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。これらの製品は+5V単一電源または±5Vデュアル電源で動作します。内蔵している高精度出力バッファは、電源電圧範囲の出力幅を備えています。また、リファレンス入力範囲も両電源電圧を含んでいます。動作温度範囲の全域にわたる1 LSBの全未調整誤差(TUE)を実現するために、オフセット、ゲイン、および直線性は、内部的にキャリブレートされています。
MAX505はダブルバッファ付きのロジック入力を備えており、非同期負荷DAC (アクティブローLDAC)制御信号を用いることで、すべてのアナログ出力を同時に更新することができます。また、MAX505は4つの独立したリファレンス入力も備えており、各DACのフルスケールレンジを独立して設定することが可能です。MAX506は、4つのDACそれぞれに独立した入力ラッチを備えています。データは共通の8ビット入力ポートを介して入力ラッチに転送されます。各DACはアドレス入力のA0およびA1によって個別に選択され、アクティブローWRをローとすることにより更新されます。MAX506内のすべてのDACは、共通のリファレンス入力を用います。全てのロジック入力はTTLおよび+5V CMOSコンパチブルです。
アプリケーション
- 任意関数発生器
- 自動試験装置
- デジタルオフセット/利得調整
- 産業用プロセス制御
- 最小部品点数のアナログシステム
- プログラマブル減衰
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX505ACAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505ACAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX505ACWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505ACWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505AEAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505AEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505AEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505BCAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505BCAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX505BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505BCWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505BEAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505BEAG+T | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX505BEAG/GG8 | Shrink Small-Outline Package | ||
MAX505BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX505BEWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単電源電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
MAX5100 | 製造中 | +2.7V~+5.5V、低電力、クワッド、パラレル8ビットDAC、レイルトゥレイル電圧出力付 |
最新のディスカッション
max505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める